Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Turkin MEPS-säädökset

Säädös SGM-2012/2 tuli voimaan 18.6.2012 ja on identtinen direktiivin EY 640/2009 kanssa. Turkki on vahvistanut EU:n MEPS-energiatehokkuusvaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön saman aikataulun mukaisesti. Säädös koskee seuraavia moottorityyppejä:

  • 0,75‒375 kW:n 2‒6-napaiset moottorit 1000 V:iin (50 Hz) saakka.
  • Jatkuvatoimiseen käyttöön soveltuvat moottorit
  • Energiatehokkuusmittauksessa käytettävät menetelmät: IEC 60034-2-1:n mukaan.

Katso myös