Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Heavy Duty -moottorit

Heavy Duty -moottorit eri sovelluksiin

Heavy Duty -moottorit vastaavat markkinoiden erikoismoottoritarpeisiin. Mallistoon kuuluu kokonaan koteloituja ilmajäähdytettyjä ja avorakenteisia roiskesuojattuja kaksinopeusmoottoreita sekä yksivaiheisia painepesurimoottoreita. Erikoismoottoreihin kuuluu myös valikoima arbor-sahamoottoreita, puuntyöstömoottoreita, vuotta 1952 edeltävien standardien mukaisia NEMA-moottoreita ja SAE-hydraulipumppumoottoreita sekä laaja mallisto kokonaan koteloituja ilmajäähdytettyjä ja avorakenteisia roiskesuojattuja F-2-moottoreita tehoalueelle 0,75‒45 kW (1‒60 hv). Saatavana on myös suurten yhdysvaltalaisten autonvalmistajien ajoneuvokäyttöön hyväksymiä valurautarakenteisia moottoreita, jotka täyttävät kaikki melutasovaatimukset, sekä öljykentillä käytettäviä suuren vääntömomentin ja suuren jättämän Design D -pumppumoottoreita tehoalueelle 2,24‒112 kW (3‒150 hv).


Tarjontamme

Katso myös