Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Ratageneraattorit rautatiesovelluksiin

Olemme on johtava ratageneraattorien ja -moottorien toimittaja, ja tuotantolaitoksemme ovat IRIS-sertifioituja. Vankka kokemus raideliikenteen sovelluksista ja laajat tuotekehitysresurssit antavat meille avaimet huipputeknisten, luotettavuudestaan ja energiatehokkuudestaan tunnettujen generaattoreiden kehitystyöhön. Generaattoreidemme avulla pystyt rakentamaan moderneja ultrakevyitä vetureja vaativiin suuren nopeuden raidesovelluksiin. Tarjoamme ratkaisuja koko sähködiesel-ratamoottorijärjestelmään. Täydellisesti toistensa kanssa yhteensopivien komponenttien ansiosta laitteistoista saadaan erittäin luotettavia.

Tehokas ja käytössä hyväksi todettu WGX-generaattoriperheemme kattaa tehoalueen yhdestä megawatista yli kolmeen megawattiin. Pienikokoisten ja joustavien generaattoreiden hyötysuhde on korkea (yli 96,9 %) ja huoltotarve vähäinen. Ne kestävät hyvin värinää ja täyttävät nykyaikaisten vähäpäästöisten sähködieselveturien vaatimukset.

Läheinen yhteistyö ratamuuttaja- ja muuntajaosaston kanssa sekä pitkäaikaiset suhteemme moottori- ja veturivalmistajiin auttavat meitä rakentamaan järjestelmiä, jotka täyttävät tiukimmatkin raidesovellusten vaatimukset.

Lujat mutta joustavat ratageneraattorit ovat edullisia hankkia, luotettavia ja tehokkaita. Pienen huoltotarpeen ansiosta käyttökustannukset pysyvät alhaisina. Generaattorit ovat luotettavia ja kestävät pitkään, ja paikallisten huoltopalveluiden ja maailmanlaajuisen teknisen tuen ansiosta käyttökatkosten määrä pystytään pitämään vähäisenä. Alhaiset kokonaiskustannukset vaikuttavat suoraan yrityksesi tuottoon vuositasolla.

 

Katso lisätiedot