Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Tahtimoottorit ilman ja kemikaalien erotussovelluksiin

Ilman ja kemikaalien erotussovelluksiin suunnitellut tahtimoottorimme on optimoitu kemianteollisuuden ruiskupuristimia, kompressoreja ja höyrystimiä varten. Moottoreita on saatavana sekä hitaina että nopeina tahtimoottoreina. Laitemallit ovat käytössä ja toimivat erittäin tehokkaasti ja luotettavasti erilaisissa kemianteollisuuden sovelluksissa ympäri maailmaa. Moottoreita on saatavana sekä suorasyöttö- että taajuusmuuttajakytkennällä käynnistysmoottoreiksi ja jatkuvatoimiseen käyttöön. Erittäin tehokkaita taajuusmuuttajiamme käytetään lukemattomissa sovelluksissa eri puolilla maailmaa. Tahtimoottorit voidaan sovittaa kemianteollisuuden keskeisten teknisten määritysten mukaan.

ABB:n tahtimoottorit ovat rakenteeltaan joustavia, ja tämän ansiosta moottori on helppo sovittaa lähes kaikkiin sovelluksiin, järjestelmiin ja vaatimuksiin. Moottorit ovat pienikokoisia, keveitä ja helposti sovitettavia. Toimimme aina yhdessä asiakkaan kanssa ja varmistamme vahvalla sovellusosaamisellamme, että asiakkaan tarpeet täytetään. Tuotteemme ovat erittäin tehokkaita ja luotettavia, minkä lisäksi niiden kokonaiskustannukset ovat alhaiset. Käytössä testattujen laitemallien suorituskyky ja luotettavuus ovat erinomaiset kaikenlaisissa suuria moottoreita käyttävissä sovelluksissa.

Katso lisätietoja