Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Tahtimoottorit meriteollisuuden sovelluksiin

Meriteollisuuden sovelluksiin tarkoitetut tahtimoottorit on optimoitu risteilijöiden ja rahtialusten propulsiota varten. Moottoreita on saatavana sekä perinteisinä tahtimoottoreina että Azipod-malleina. Laitemallit ovat käytössä ja toimivat erittäin tehokkaasti ja luotettavasti erilaisissa meriteollisuuden sovelluksissa ympäri maailmaa. Moottoreita käytetään yleensä yhdessä taajuusmuuttajan kanssa. Erittäin tehokkaita taajuusmuuttajiamme käytetään lukemattomissa sovelluksissa eri puolilla maailmaa. Tahtimoottorit voidaan sovittaa meriteollisuuden kaikkien keskeisten teknisten määritysten mukaan.

Tahtimoottorit ovat rakenteeltaan joustavia, ja tämän ansiosta moottori on helppo sovittaa lähes kaikkiin sovelluksiin, järjestelmiin ja vaatimuksiin. Moottorit ovat pienikokoisia, keveitä ja helposti sovitettavia. Toimimme aina yhdessä asiakkaan kanssa ja varmistamme vahvalla sovellusosaamisellamme, että asiakkaan tarpeet täytetään. Tuotteemme ovat erittäin tehokkaita ja luotettavia, minkä lisäksi niiden kokonaiskustannukset ovat alhaiset. Käytössä testattujen laitemallien suorituskyky ja luotettavuus ovat erinomaiset kaikenlaisissa suuria moottoreita käyttävissä sovelluksissa.

Katso lisätietoja