Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Tahtimoottorit vesi- ja jätevesijärjestelmiin

Vesi- ja jätevesijärjestelmiin suunnitellut tahtimoottorit on optimoitu pumppusovelluksia varten. Tämä tarkoittaa yleensä neliöllistä kuormaa ja suurta vääntömomenttia pienellä tai keskisuurella nopeudella. Tehokkaat ja luotettavat moottorit voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan, ja niitä käytetään erilaisissa pumppujärjestelmissä ympäri maailmaa. Moottoreita on saatavana sekä suorasyöttö- että taajuusmuuttajakytkennällä käynnistys- tai nimellistehokäyttöön. Erittäin tehokkaita taajuusmuuttajiamme käytetään lukemattomissa sovelluksissa eri puolilla maailmaa.

Tahtimoottorit ovat rakenteeltaan joustavia, ja tämän ansiosta moottori on helppo sovittaa lähes kaikkiin sovelluksiin, järjestelmiin ja vaatimuksiin. Moottorit ovat pienikokoisia, keveitä ja helposti sovitettavia. Toimimme aina yhdessä asiakkaan kanssa ja varmistamme vahvalla sovellusosaamisellamme, että asiakkaan tarpeet täytetään. Tuotteemme ovat erittäin tehokkaita ja luotettavia, minkä lisäksi niiden kokonaiskustannukset ovat alhaiset. Käytössä testattujen laitemallien suorituskyky ja luotettavuus ovat erinomaiset kaikenlaisissa suuria moottoreita käyttävissä sovelluksissa.

Katso lisätietoja