Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB Ability™ Smart Sensor

Nu kan du låta dina motorer själv tala om när de behöver service

ABB:s nya lösning för tillståndsövervakning av lågspända asynkronmotorer är ett helt nytt koncept inom IoTSP (Internet of Things, Services and People). Med hjälp av ny smart sensorteknik förvandlas robusta motorer till intelligent maskinutrustning som själv meddelar när den behöver service.

ABB Ability™ Smart Sensor är en kompakt batteridriven sensorenhet som med några enkla handgrepp fästs i ramen på motorn. Sensorn ger information om drift- och tillståndsparametrar såsom vibration, temperatur eller överbelastning och beräknar även effektförbrukningen. Data från sensorn analyseras genom en speciellt utvecklad programvara och tillhandahålls till anläggningsoperatören i form av grafik för underhållsplanering.

Med ABB Ability™ Smart Sensor blir det möjligt att arbeta med tillståndsbaserat underhåll för lågspänningsmotorer på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att identifiera defekter och problem i god tid innan de orsakar driftstopp eller skador på motor och kringutrustning kan motordriftstopp minska med upp till 70 procent, motorlivslängden öka med så mycket som 30 procent och energiförbrukning minska med upp till 10 procent.

Dela sidan

ABB Ability™ Smart Sensor FAQ


Vad är speciellt med ABB:s nya lösning för tillståndsövervakning för lågspända (LV) motorer?

LV-motorer spelar en viktig roll inom industrin och de används framgångsrikt till en mängd olika tillämpningar och processer. De är pålitliga arbetshästar som i praktiken fungerar på samma sätt som när de först introducerades på marknaden, med det är på väg att förändras.

ABB Ability™ Smart Sensor förvandlar enkel robust industriapplikation till intelligent maskinutrustning genom att ge motorer möjlighet att kommunicera, dela information och själv tala om hur de mår och vilket servicebehov de har. Det är rejäl milstolpe i ABB:s 120-år långa historia inom industriell utveckling och innovation och ett stort steg mot framtidens smarta fabrik.

De uppgifterna som ABB Ability™ Smart Sensor samlar in analyseras med hjälp av avancerade algoritmer vilka integrerar ABB:s omfattande kunskap och samlade erfarenhet som hjälper användare planera sina underhållsinsatser, kapa onödiga kostnader och optimera sina verksamheter.


Vilka är de främsta fördelarna?

Idag körs ofta LV-motorer utan tillståndskontroll tills de går sönder innan de repareras eller byts ut. Det kan resultera i en rad problem såsom driftstopp, skada på annan utrustning eller förlorat produktion och dålig kvalitet.

ABB:s nya lösning möjliggör permanent monterad tillståndsövervakning för i stort sett alla LV-motorer på marknaden. Det innebär att en anläggning på ett kostnadseffektivt sätt kan börja arbeta med tillståndsbaserat underhåll för hela sin LV-motorpark. Ett ordentlig planerat underhåll resulterar i högre tillförlitlighet och längre livslängd. Det blir även möjligt att analysera mönster i energikonsumtion för att skapa mer effektiv lastbalansering och på så sätt minska anläggningens energiförbrukning.

ABB Ability™ Smart Sensor - omedelbara fördelar:

  • ökad tillgänglighet
  • ökad livslängd
  • bättre motorprestanda och produktivitet

Hur fungerar det i praktiken?

Motorn förses med en sensorenhet som med några enkla handgrepp fästs på ramen. Den externa givaren övervakar signaler som härför sig till motorns statusparametrar. Data från sensorn överförs sedan trådlöst med hjälp av enheternas inbyggda Bluetooth® via antingen användarens mobila enhet, till exempel en smartphone eller en gateway-lösning till en säker molnbaserad server.

Servern analyserar data och producerar informationsunderlag som sänds direkt till användarens smartphone eller en dedikerad kundportal. Det intuitiva gränssnittet innehåller en enkel "trafikljusdisplay” för att ge en snabb överblick över statusen på anläggningens motorer.

Om systemet upptäcker ett problem som kräver uppmärksamhet skickas omedelbart en varning till användarens mobila enhet. Via portalen får användaren tillgång till trenddata samt uppgifter om körtid och laster vilket möjliggör optimal underhållssplanering.


När och var sker lanseringen av ABB Ability™ Smart Sensor?

Lösningen lanseras på den nordamerikanska marknaden under Q3-Q4 2016, med efterföljande utrullning till andra marknader med start 2017.


Vad är smarta sensorer? Behöver motorn demonteras för att installera lösningen? På vilket sätt ska sensorn monteras?

Den tillståndsbaserade övervakningslösningen består av en enhet som innehåller smarta sensorer vilka är programmerade att övervaka lågspända kortslutna asynkronmotorer. Enheten har även utrustats med Bluetooth® Low Energy - även kalla Bluetooth® Smart som sänder data vidare till användarens mobila enhet.

Motorn behöver inte demonteras för att installera lösningen utan sensorn monteras på motorns ram utan extra kabeldragning. Det innebär en extra säker installation i och med att enheten inte är direkt inkopplad till motorns elektronik.

ABB Ability™ Smart Sensor kan beställas och levereras fabriksmonterad och det är även möjligt att eftermontera sensorn på redan installerade motorer i en anläggning.


Vilken typ av motorer kan tillståndsövervakas med ABB Ability™ Smart Sensor?

Just nu erbjuder lösningen full funktionalitet för lågspända kortslutna asynkronmotorer. Sensorenheterna kan monteras på motorer som är direktkopplade till en vanlig fast frekvens 50/60 Hz strömförsörjning samt motorer som styrs med frekvensomriktare.


Är lösningen begränsad till ABB-motorer?

Lösningen är inte begränsad till ABB-motorer utan det är fullt möjligt att installera ABB Ability™ Smart Sensor på motorer från andra tillverkare. Det kräver dock att sensorn konfigureras med ytterligare motordetaljer i samband med installation.

Länkar och nedladdningar

Läs mer

Fotogalleri