ABB gör genombrott med världens kraftfullaste HVDC-transformator

2017-12-07 - ABB skriver nästa kapitel i elektricitetens historia i och med att transformatorer och nyckelkomponenter för världens första 1 100 kV-projekt i Kina klarat kritiska prov

 ABB har satt ett nytt innovationsrekord i och med de framgångsrika testerna av låg- och högspänningsenheter för världens kraftfullaste UHVDC-transformatorer. UHVDC-transformatorn på +/-1 100 kV (1,1 miljoner Volt), som utvecklats och tillverkats i nära samarbete med State Grid Corporation of China (SGCC), har framgångsrikt klarat typtestet, vilket banar väg för implementeringen av UHVDC-länken Changji-Guquan, som kommer att överföra kraft från Xinjiang-regionen i nordväst till Anhui-provinsen i östra Kina.

Changji-Guquan, världens första UHVDC-länk på +/-1 100 kV sätter ett nytt världsrekord ifråga om spänningsnivå, överföringskapacitet och distans. Länken kommer att kunna transportera 12 000 megawatt elektricitet – motsvarande 12 stora kraftverk och 50 procent mer än de UHVDC-länkar på +/- 800 kV som för närvarande är i drift. Överföringsavståndet kommer att utökas från cirka 2 000 km till över 3 000 km, vilket möjliggör integrering och överföring av avlägsna förnybara energikällor i en mycket större skala.

När UHVDC-länken är i full drift kommer den att kunna mata åtta 500 kV och två 1 000 kV AC-linjer – och leverera kraft motsvarande den dubbla årliga elförbrukningen i Schweiz. ABB:s senaste genombrott gör det också för första gången möjligt att ansluta +/-1 100 kV DC med 750 kV UHVAC-länkar. Förutom transformatorn har ABB också utvecklat och framgångsrikt testat ett antal andra nyckel +/-1 100 kV-komponenter, inklusive omriktarventilen, genomföringar, DC switchar och filterbankbrytare.  

”Förutom att transportera mer kraft på längre avstånd med lägre förluster kommer detta genombrott också att möjliggöra en sammankoppling av växel- och likströmsnät samt möjliggöra framtida sammanlänkningar av regioner och länder”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Detta stärker vårt ledarskap inom HVDC-överföring och bekräftar vårt nära samarbete med SGCC när vi nu möjliggör ett starkare, smartare och grönare elnät”.

Kina har stora tätbefolkade regioner i östra delen av landet medan en stor del av energiresurserna finns i väst och nordväst. Den vidsträckta geografin och ökande efterfrågan har lett till uppbyggnaden av länkar med ultrahög spänning så överföringskapaciteten kan ökas medan förlusterna minimeras.

ABB banade väg för HVDC-teknik för över 60 år sedan och är global marknadsledare med över 110 HVDC-projekt. Det motsvarar en total installerad kapacitet på över 120 000 megawatt – ungefär hälften av den installerade basen i världen. UHVDC-överföring är en vidareutveckling av HVDC-tekniken, och utgör det största språnget i kapacitet och effektivitet på över två decennier. 2010 samarbetade ABB med SGCC vid Xiangjiaba-Shanghai-projektet, världens första UHVDC-länk på +/- 800 kV som tagits i kommersiell drift.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com.

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter