Czy w konkursie można zgłaszać rozwiązania typu urządzenie + oprogramowanie?
Nie ma przeciwwskazań dla zgłaszania rozwiązań typu urządzenie + oprogramowanie i właśnie z tego powodu w II Etapie konkursu prosimy uczestników o przygotowanie materiału audiowizualnego prezentującego projekt.
W zależności od rozmiarów urządzania i strategii zespołu, istnieje możliwość zaprezentowania urządzenia w Wielkim Finale przed jury, ale te kwestie będą uzgadniane indywidualnie z finalistami.
Co zmieniło się w regulaminie ABB IT Challenge 2017 w stosunku do poprzedniej edycji?
Regulamin konkursu ABB IT Challenge 2017 został zmieniony na podstawie sugestii uczestników zeszłorocznej edycji. Kluczowe zmiany dotyczą: szansy zdobycia „dzikiej karty”, rozszerzenia i doprecyzowania zapisu dotyczącego ochrony danych osobowych uczestników.
Co nowego w ABB IT Challenge 2017 w stosunku do poprzedniej edycji?
Oprócz aktualizacji regulaminu, wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w tegorocznej edycji konkursu:
- Webinarium - w tym roku zorganizujemy webinarium prezentujące najpopularniejszego robota ABB „YuMi”.
- Facebook page – Wystartowaliśmy z fanpage’m konkursu na www.itchallenge.pl
- Mini-zadania - będą czekały na Was w trakcie trwania drugiego etapu konkursu. Będą one miały wpływ na ocenę Waszej pracy.
- Wydłużenie trwania drugiego etapu oraz przesunięcie Wielkiego Finału o tydzień wcześniej ze względu na terminy sesji egzaminacyjnych na uczelniach.
- Miejsce Wielkiego Finału – odbędzie się on w nowej siedzibie ABB przy ul. Przy Rondzie 4 w Krakowie (biurowiec „Axis”).
- Nadal pragniemy oglądać zróżnicowane zespoły - w tym roku podkreślamy, że adresatami Waszego rozwiązania może być dowolna grupa odbiorców. Przypominamy jednak, że rozwiązanie przedstawione przez uczestników musi być nadal rozwiązaniem IT. Pamiętajcie o tym, że liczy się pomysł!
Mam pytanie dotyczące konkursu (zadania). Jak mogę skontaktować się z organizatorami?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu, prosimy o przesyłanie ich na adres:
itchallenge@pl.abb.com.
Mam problem techniczny z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Co mam zrobić?
Wszelkie ewentualne problemy techniczne dotyczące formularza prosimy zgłaszać na adres mailowy:
itchallenge@pl.abb.com. Postaramy się je rozwiązać jak najszybciej, byście mogli z powodzeniem zgłosić swój udział w konkursie.
Czy oprócz opisu tekstowego oraz graficznego projektu, są wymagane inne formy multimedialne (film, prezentacja, animacja, etc.) do zobrazowania naszej pracy w II etapie?
Tak. Opis, grafiki oraz materiał prezentujący działające rozwiązanie są częścią obowiązkową. Ten element będzie brany pod uwagę podczas oceny prac w drugim etapie.
Czy w trakcie trwania konkursu skład zespołu może ulec zmianie?
Nie dopuszczamy możliwości zmiany składu zespołu w trakcie trwania konkursu.
Dostaliśmy się do Wielkiego Finału! Jakie obowiązki podatkowe musi wypełnić osoba, która wygrała w konkursie nagrodę rzeczową lub pieniężną?
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.30 ust.1 pkt.2 ustawy o PIT), nagroda wygrana w konkursie organizowanym przez ABB, przekraczająca wartość 760 PLN, podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Nagrody poniżej kwoty 760 PLN są zwolnione z podatku. Obowiązek podatkowy spoczywa na Organizatorze konkursu.
Krótko mówiąc, to My jako Organizator konkursu, opłacamy wspomniany podatek dochodowy w kwocie 10% wartości - Wy niczym się nie martwicie. Nie wyszczególniacie tej pozycji również na swoim rocznym zeznaniu podatkowym.
Więcej na ten temat możecie przeczytać w naszym regulaminie.