Poland - Polish

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

O konkursie

 

Czym jest ABB IT Challenge?

To ogólnopolski konkurs IT organizowany przez firmę ABB. Tegoroczna edycja odbywa się już po raz dziesiąty, a jej hasło przewodnie „Interact with the real world” odnosi się do rozwiązań, w których człowiek współpracuje z technologią. Inicjatywa promuje kreatywność studentów i kładzie nacisk na pracę zespołową. 

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W ABB IT Challenge mogą wziąć udział 2- lub 3-osobowe drużyny, których członkowie:
  • są studentami informatyki, ekonomii, zarządzania lub kierunków pokrewnych;
  • studiują na dowolnej, polskiej lub zagranicznej uczelni;
  • nie ukończyli 26. roku życia;
  • potrafią stworzyć zgrany zespół.
  • Członkowie zgłoszonych zespołów mogą być studentami różnych uczelni i/lub kierunków.

     

    Co można wygrać?

    I miejsce  – 25 000 zł dla całego zespołu

    II miejsce  –  iPad Air 2 dla każdego z członków zespołu

    III miejsce  –  iPad mini 4 dla każdego z członków zespołu

    IV i V miejsce  –  Google Chromecast II dla każdego z członków zespołu


    ABB IT Challenge to ponadto:

    • wyzwanie,
    • interakcja z technologią,
    • rozwinięcie kompetencji biznesowych,
    • pierwszy krok do opracowania własnego produktu,
    • odpowiedź na realne potrzeby wybranej społeczności,
    • szansa na zaistnienie w świecie IT,
    • najnowsze technologie, 
    • zwiększenie wiary we własne możliwości,
    • poznanie pasjonatów z całej Polski,
    • integracja i praca zespołowa,
    • networking,
    • możliwość realizacji własnego pomysłu,
    • wzbogacenie istniejącej już rzeczywistości o nowe elementy,
    • zdobycie kompetencji prezentacyjnych i sprzedażowych,
    • szansa na ocenę pracy przez ekspertów, 
    • interakcja ze światem nowych technologii,
    • konfrontacja z drużynami z całej Polski,
    • dużo dobrej zabawy!

    Czy potrzeba czegoś więcej, żeby Was przekonać?


    Harmonogram konkursu 2017

    07.03. – 02.04. – Etap I – przyjmowanie zgłoszeń

    07.04. – ogłoszenie wyników I etapu

    07.04. – 15.05. – Etap II – rozwinięcie aplikacji

    23.05. – ogłoszenie wyników II etapu

    30.05. – Etap III – Wielki Finał i prezentacja rozwiązań


    Etapy rywalizacji i kryteria oceny



    Zgłoś swój pomysł!

    Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zebrać drużynę i krótko opisać Wasz pomysł na projekt IT w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.itchallenge.pl