Poland - Polish

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wysokonapięciowe systemy prądu stałego HVDC

Rewolucyjny wpływ na dostarczanie energii elektrycznej

Technologia wysokonapięciowych systemów prądu stałego ABB ma prawdziwie rewolucyjny wpływ na sposób, w jaki energia elektryczna dostarczana jest do odbiorców na całym świecie.

Niektóre z największych miast na świecie – Nowy Jork, Los Angeles, Sao Paulo, Szanghaj, Guangzhou, Delhi czy Johannesburg – właśnie dzięki tej innowacji ABB otrzymują ogromne ilości energii elektrycznej, która często przesyłana jest na odległość tysięcy kilometrów z wyjątkowo niskimi stratami i minimalnym wpływem na środowisko naturalne.

Za pomocą tej technologii krajowe i regionalne sieci elektroenergetyczne, zarówno w Europie jak i obu Amerykach, są ze sobą połączone pozwalając na handel energią eklektyczną w czasie rzeczywistym.

Technologia ta, która zdobyła wiele prestiżowych nagród środowiskowych i technicznych, pozwala na przesył znacznych ilości energii elektrycznej za pomocą wysoko sprawnych oraz przyjaznych środowisku kabli energetycznych.

Właśnie to rozwiązanie opracowane przez ABB pozwala na to, by ogromne morskie elektrownie wiatrowe składające się z setek turbin wiatrowych mogły być połączone z sieciami elektroenergetycznymi na lądzie w sposób bezpieczny, niezawodny i bez zakłócania delikatnych środowisk morskich.

Ponadto, pionierska technologia HVDC firmy ABB umożliwia zasilanie morskich platform wydobycia ropy i gazu w tanią, wolną od emisji energię elektryczną pochodzącą z lądowych, odnawialnych źródeł energii.

Rekordowe i przełomowe osiągnięcia

Od czasu opracowania pierwszej na świecie komercyjnej instalacji HVDC w latach 50. ubiegłego wieku ABB zaprojektowała i dostarczyła ponad 60 instalacji z zastosowaniem technologii HVDC na całym świecie, z których wiele pobiło rekordy pod względem wielkości lub wyznaczyło nowe standardy w zakresie wydajności.

HVDC Longquan - CopyObejmują one jedną z najdłuższych instalacji o największej mocy przesyłowej na świecie zbudowanej w technologii HVDC (połączenie energetyczne Xiangjiaba-Szanghaj w Chinach, które dostarcza 6 400 megawatów energii elektrycznej na odległość 2 071 km), najdłuższy na świecie podziemny kabel do przesyłu energii (projekt Murraylink o długości 180 km w Australii) i najdłuższy na świecie kabel podwodny (połączenie NorNed między Norwegią a Holandią o długości 580 km).

Inne przełomowe instalacje ABB w technologii HVDC obejmują m.in. największe na świecie i najbardziej odległe połączenie morskiej elektrowni wiatrowej (NordE.ON 1 o mocy 400 MW na Morzu Północnym), pierwsze na świecie rozwiązanie dotyczące przesyłu energii z lądu do morskiej platformy wydobywczej ropy naftowej i gazu (projekt Troll A o mocy 84 MW na Morzu Północnym) i największe na świecie transformatory przekształtnikowe (o mocy 621 MVA i masie 554 ton dla linii przesyłowych Pacific Intertie w Stanach Zjednoczonych).

Obrót energią elektryczną i czysta energia

Opracowana przez ABB technologia HVDC pozwoliła również krajom połączyć ich krajowe sieci energetyczne oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne poprzez wymianę i obrót energią z sąsiadami.

Technologia HVDC połączyła krajowe sieci energetyczne w Europie, regionalne sieci w Stanach Zjednoczonych (z sobą nawzajem oraz z Kanadą i Meksykiem), a także połączyła Argentynę z Brazylią, Mozambik z RPA oraz trzy stany australijskie.

Kilka z tych połączeń pozwoliło odbiorcom importować czystą energię z elektrowni wodnych z sąsiedniej sieci w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w produkcji energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Classic, Light i Ultra

W 1954 roku ABB opracowała i oddała do użytku pierwszą na świecie komercyjną instalację HVDC w Szwecji. Od tego czasu firma stale pracowała nad udoskonaleniem tej koncepcji i rozszerzyła liczbę zastosowań.

Technologia HVDC Classic używana jest do przesyłu olbrzymich ilości energii elektrycznej na dużych odległościach na lądzie (np. w Chinach i Brazylii) lub pod wodą (np. pomiędzy Norwegią i Holandią) oraz aby połączyć odrębne systemy energetyczne, gdzie konwencjonalne metody połączenia prądem zmiennym nie są możliwe.

Technologia HVDC Light ®, która została opracowana przez ABB w roku 1997, umożliwia przesył energii na dużych odległościach za pomocą linii napowietrznych lub przyjaznych dla środowiska kabli podziemnych i podmorskich. Jest ona wykorzystywana w połączeniach między sieciami i w połączeniach morskich z parkami wiatrowymi oraz platformami wydobycia ropy i gazu.

W ostatnim czasie ABB dostarczyła rozwiązanie związane z zastosowaniem technologii prądu stałego o najwyższym napięciu (UHVDC) dla połączenia Xiangjiaba-Szanghaj w Chinach. Ta „superautostrada” dostarczy wystarczająco dużo energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby 31 milionów osób. Jest ona uważana za największy skok w zdolności przesyłowej i efektywności w ciągu ponad dwóch dziesięcioleci.