Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Ohjelmoitavat logiikkaohjaimet (PLC)

Voit vaihtaa kielen tästä:

Tuotesarjojen AC500, AC500-eCo, AC500-S ja AC500-XC skaalautuvat PLC-ratkaisut sopivat niin pieniin, keskisuuriin kuin vaativimpiinkin sovelluksiin. AC500-alustamme tuoteperheestä löytyy suorituskykyä kaikkiin sovelluksiin, ja se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan katkotonta käytettävyyttä, vaativien olosuhteiden kestoa ja turvallisuutta. 

AC500-tuoteperheen valtti on yhteensopivuus ja skaalautuvuus, mikä takaa sekä laitteiden että ohjelmiston saumattoman toiminnan aina pikkuohjaimista järeimpiin turvalogiikkoihin.

AC500
Tehokkain ohjelmoitavien logiikkaohjainten lippulaivamallisto, jonka suorituskyky, väyläyhteydet ja I/O-toiminnot skaalautuvat tarpeen mukaan. Ihanteellinen ratkaisu monitahoisiin, suurta nopeutta vaativiin koneisto- ja verkkosovelluksiin. 

AC500-eCo
Kompakti tuotesarja, joka tuo käyttöön joustavat ja edulliset laitteistot nykyaikaisiin ohjausjärjestelmiin. Ihanteellinen valinta pienemmän mittakaavan sovelluksiin.

AC500-S
Turvalogiikkaohjainsarja (SIL 3, PL e), joka on suunniteltu tehtaiden ja koneiden turva-automaatioon. Ihanteellinen ratkaisu vaativien turvallisuusratkaisujen toteuttamiseen ja hallintaan.

AC500-XC
AC500-alustan ääriolosuhteisiin (eXtreme Conditions) suunniteltu versio, joka kestää suurempia käyttölämpötiloja, tärinää ja vaarallisia kaasuja sekä selviytyy korkeuksissa ja kosteissa olosuhteissa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

Katso myös