Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Pannelli di controllo

Puoi vedere questa pagina in

I pannelli di controllo CP600 e CP400 HMI offrono un'ampia gamma di caratteristiche e funzioni per la massima funzionalità. I pannelli di controllo ABB si distinguono per robustezza e facilità d'uso, fornendo tutte le informazioni importanti da impianti di produzione e macchine con un solo tocco.

  • Interfacce uomo-macchina - controllo umano e funzionamento di macchine e processi.
  • Soluzioni individuali per ogni applicazione, consentendo a un operatore di avere in qualsiasi momento una panoramica di una produzione redditizia e di intervenire manualmente se necessario.
  • Un'ampia gamma di protocolli di comunicazione che fanno di questi pannelli il complemento ideale a PLC, azionamenti e robot ABB.
  • Il pannello di controllo serie CP600 è provvisto di schermi touch screen a colori da 4,3” a 15”. Una soluzione completa di software per engineering offre una grande varietà di funzioni HMI. Una serie di dispositivi CP600 visualizza il web server per PLC ABB per mezzo di un web browser.
  • La serie CP400 comprende pannelli di controllo monocromi da 3,5” e 5,7”.