Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Seite anzeigen in:

PRO-33.0-TL-OUTD 

Der dreiphasige String-Wechselrichter PRO-33.0 von ABB ist auf die Anforderungen der gesamten Lieferkette ausgelegt – von den Systemintegratoren und Installationsunternehmen bis zu den Endbenutzern. Der Wechselrichter bietet Kosteneffizienz in einem hochleistungsfähigen Paket für die Wandmontage mit sehr hohem Wirkungsgrad.

Das Komplettdesign mit eingebauter und überwachter Schutztechnik für die PV-Anlage reduziert die Notwendigkeit, kostenintensivere externe Geräte einzusetzen. Die hohe maximale DC-Eingangsspannung von bis zu 1100 V erhöht die Designflexibilität des PV-Systems, sodass sich eine größere Marge bei niedrigen Temperaturen ergibt und mehr Photovoltaik-Module zur Kostensenkung in Reihe geschaltet werden können.

Der Wechselrichter ist als Variante mit 33 kW erhältlich und auf mittlere und große dezentrale PV-Anlagen auf großen gewerblichen und industriellen Dächern oder auf Freilandanlagen im Megawatt-Bereich ausgelegt.

Highlights

  • Kompaktes Hochleistungspaket für die Wandmontage
  • Hohe maximale DC-Eingangsspannung von bis zu 1100 V
  • Konfigurierbares Komplettdesign
  • Fortschrittliche Funktionen für die Netzunterstützung
  • Sichere und intuitive Benutzeroberfläche
  • Robustes Gehäuse mit der Schutzklasse IP65, geeignet für die Installation im Außenbereich

Weitere Informationen

Loading documents