Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Empfohlene Wechselrichter

Einphasig
Einphasige Solar-Stringwechselrichter mit 2 kW bis 6 kW speziell für Anlagen auf Wohngebäuden und kleine gewerbliche Anlagen.

PVI-3.0/3.6/4.2 (Europa und Asien-Pazifik)
Der gängigste Wechselrichter für Anlagen auf Wohngebäuden ist ideal für ein durchschnittliches Einfamilienhaus geeignet. Dieser einphasige Stringwechselrichter ist für die typische Solaranlage auf Wohnhausdächern geeignet und ermöglicht Hausbesitzern die maximale Energieausbeute bei der Größe ihrer Anlage.

PVI-3.8/4.6 (Potenzialgetrennt)
Dieser potenzialgetrennte Wechselrichter ist für Anlagen auf Wohngebäuden optimiert, wenn eine Erdung der PV-Anlage (z. B. Dünnschichtmodule) notwendig ist. Dieser Wechselrichter ist für den weltweiten Einsatz vorgesehen. Er kann vor Ort auf alle wesentlichen Grid Codes und verschiedene Display-Sprachen eingestellt werden.

PVI-2000 Outdoor - Abgekündigt
Der transformatorlose, kompakte Outdoor-Wechselrichter für Anlagen auf Wohngebäuden liefert einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 95,5 %. Der schnelle MPP-Tracker ermöglicht die Suche des maximalen Leistungspunktes in Echtzeit und verbessert so die Energiegewinnung.

PVI-2000, PVI-3600 - Abgekündigt
Der für die Innenraumaufstellung vorgesehene, kleine String-Wechselrichter für Anlagen auf Wohngebäuden arbeitet bei kleinen, auf Hausdächern installierten Photovoltaikanlagen am effektivsten. Dieser sehr kompakte, schlanke und leichte, einfach zu installierende Wechselrichter stellt eine sehr kostengünstige Lösung für die Besitzer einer neuen Photovoltaikanlage oder für Nutzer dar, die einen einfachen Wechselrichter benötigen.

UNO-2.0/2.5-I
UNO-2.0-I und UNO-2.5-I sind die neuesten einphasigen String-Wechselrichter dieser Baureihe. Ein Wechselrichter in neuem Design, aber vollgepackt mit der bewährten, leistungsstarken Technologie von ABB. Dieser Wechselrichter verfügt über neue Merkmale wie z. B. eine spezielle Kühlkörperkammer und ein Display auf der Vorderseite.

Dreiphasig
Dreiphasige Solar-Stringwechselrichter mit 5,8 kW und mehr, speziell für gewerbliche Anlagen.

PVI-6.0/8.0-TL-OUTD - Abgekündigt
Die nicht potenzialgetrennten dreiphasigen Wechselrichter mit 6,0 bzw. 8,0 kW sind die ideale Lösung für Anlagen auf den Dächern von Wohngebäuden. Dieser kleinste dreiphasige Wechselrichter ergänzt die Baureihe, zu der auch die führenden transformatorlosen Wechselrichter mit 10,0 bzw. 12,5 kW gehören.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Asien-Pazifik)
Dieser potenzialgetrennte Wechselrichter ist den Einsatz bei PV-Anlagen (z. B. Dünnschichtmodule) optimiert, die eine Erdung erfordern. Dieser Wechselrichter ist für den weltweiten Einsatz vorgesehen. Er kann vor Ort auf alle wesentlichen Grid Codes verschiedene Display-Sprachen eingestellt werden.

PVI-10.0/12.5
Von dem Fachmagazin Photon International offiziell mit A+ klassifiziert, ist der dreiphasige, nicht potenzialgetrennte Wechselrichter mit 10,0 bzw. 12,5 kW der Branchenführer. Er ist einer der meistverkauften, dreiphasigen Stringwechselrichter auf dem Photovoltaikmarkt.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Dieser neue dreiphasige Wechselrichter für Anlagen auf Wohngebäuden wird mit drei Nennleistungen angeboten: 5,8, 7,5 und 8,5 kW. Die kompakten, transformatorlosen TRIO-Wechselrichter sind die neuesten Mitglieder dieser Serie und zeichnen sich durch ihre Leistung, Benutzerfreundlichkeit, einfache Installation, Überwachung und Regelung aus.

TRIO-20.0/27.6-TL
Als neuestes Mitglied der Trio-Serie von ABB schließt dieser dreiphasige Wechselrichter in neuem Design eine Lücke auf dem kommerziellen Solarmarkt. Dieser neue dreiphasige Wechselrichter nutzt die im PVI-10.0 und 12.5, dem wohl weltweit am häufigsten verwendeten dreiphasigen Wechselrichter, perfektionierte Wechselrichtertechnologie, die bei der Effizienz Maßstäbe gesetzt hat.

PVI-55.0/110.0/165.0/220.0/275.0/330.0
Diese Wechselrichter sind für den gewerblichen Bereich und große Solarapplikationen wie z. B. große Industrieanlagen vorgesehen.

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL
Neues Wechselrichtersystem auf Basis herausziehbarer Module mit einer Leistung von 67 kW.

PVI-Central-US-250/300 - Abgekündigt
Zentral-Wechselrichter mit Schutzart NEMA3R und einer Leistung von 250 kW bzw. 300 kW für kommerzielle Applikationen.

ULTRA-700/1050/1400 (Europa und Asien-Pazifik)
Der größte Solar-Wechselrichter von ABB, der neue Ultra 1.4 MW, wurde für große Solarkraftwerke entwickelt.