Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Seite anzeigen in:

PVS980 Zentral-Wechselrichter

Der Zentral-Wechselrichter PVS980 von ABB ist ideal für PV-Kraftwerke geeignet. Die hohe DC-Eingansspannung und Effizienz, die bewährten Komponenten, der kompakte und modulare Aufbau sowie ein umfangreicher Lifecycle-Service stellen sicher, dass sich PVS980 Zentral-Wechselrichter von ABB in kurzer Zeit amortisieren.

Der PVS980 Zentral-Wechselrichter verfügt über ein bewährtes, geschlossenes Kühlsystem, das auch in anderen Industrieanwendungen von ABB zum Einsatz kommt. Dieses innovative, wartungsfreundliche Kühlsystem ist für anspruchsvolle Anwendungen und raue Betriebsbedingungen einsetzbar. Die Konstruktion sorgt für geringere Wartungskosten und eine außergewöhnliche Haltbarkeit.
PVS980 Zentral-Wechselrichter sind mit einer Leistung von 1818 kVA bis 2000 kVA lieferbar und wurden für kostengünstige Multi-Megawatt-Kraftwerke optimiert.

Highlights

  • Hohe Gesamtleistung
  • Außergewöhnliche Haltbarkeit bei Verwendung im Freien
  • Kompaktes, modulares Produktdesign
  • Hohe DC-Eingangsspannung bis zu 1500 VDC 
  • Umfassender DC- und AC-seitiger Schutz
  • In sich abgeschlossenes, wartungsarmes Kühlsystem
  • Vielseitig einsetzbare Konstruktion für PV-Kraftwerke zur Minimierung der Anlagenkosten
  • Industrie-Ausführung und modulare Plattform ermöglichen Verwendung umfangreicher Kommunikationsoptionen wie Fernüberwachung
  • Lifecycle-Service und Support durch das weltweite Servicenetz von ABB

    Weitere Informationen

    Videos

    Loading documents