Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Puedes ver esta página en:

PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE, PLUS

ABB ofrece varias interfaces y accesorios para la transferencia de datos de inversores solares PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE y PLUS.

PVI-PMU

Permite controlar la potencia activa y reactiva de acuerdo con las normas EEG-2009§6 y BDEW

  • Dispone de 4 entradas digitales y 2 analógicas para controlar la potencia activa y reactiva
  • Permite la integración con un sistema de control de datos y adquisición externo a través de dos puertos RS485 (de inversor a Modbus)
  • Es capaz de controlar hasta 32 inversores o módulos de 55 kW
  • Se incluye un transformador de fuente de alimentación

PVI-RS485-MODBUS protocol converter

Convertidor de protocolos del protocolo exclusivo de Aurora a Modbus RTU o Modbus TCP

  • Hasta 32 inversores o módulos de 55 kW conectados
  • Se permite la conexión de bus multipunto para RTU
  • Se incluye un transformador de 50 Hz y cables
  • No permite el control de la potencia activa-reactiva en Modbus RTU

PVI-USB-RS232_485 serial port converter

Permite la interacción en serie entre inversores fotovoltaicos y ordenador a través de conexión RS485

  • Sistemas operativos compatibles: Win XP, Win 7 y Linux
  • Funciona con inversores centralizados y string
  • No es necesaria una fuente de alimentación (se alimenta automáticamente a través del puerto USB)

Software compatible:

  • Communicator – supervisión de inversores string y centralizados
  • Installer – gestión y supervisión de inversores string
  • CVI Central – gestión y supervisión de inversores centralizados
  • Stringcomb Installer – gestión y supervisión de combinador de string
  • Manager – software de configuración y supervisión

¿Necesita más información?

Enlaces relacionados