Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Inversores Recomendados

Single-phase
Solar single-phase string inverters between 2kW and 6kW focusing on residential and small commercial applications.

PVI-3.0/3.6/3.8/4.2 (North America)
El inversor más común en instalaciones residenciales constituye la solución ideal para la mayoría de tamaños de vivienda. Este inversor string monofásico se ajusta perfectamente con el número habitual de paneles solares colocados en el tejado, permitiendo obtener la máxima acumulación de energía posible en función de las dimensiones de la instalación.

PVI-3.0/3.6/4.2 (Europe & APAC)
El inversor más común en instalaciones residenciales constituye la solución ideal para la mayoría de tamaños de vivienda. Este inversor string monofásico se ajusta perfectamente con el número habitual de paneles solares colocados en el tejado, permitiendo obtener la máxima acumulación de energía posible en función de las dimensiones de la instalación.

PVI-3.8/4.6 (Isolated)
Este inversor aislado está optimizado para el uso en instalaciones residenciales que necesitan toma de conexión a tierra FV, como por ejemplo, es el caso de algunos paneles solares de capa fina. Además, este inversor ha sido diseñado para ser utilizado en todos los países y regiones que necesitan configuraciones específicas, ya que permite la configuración de los códigos de red de los principales países y la visualización en los principales idiomas. 

PVI-2000 Outdoor - Discontinuado
El funcionamiento en modo transformerless de este inversor, compacto para instalación en exterior, ofrece la máxima eficiencia, de hasta el 95,5%. El seguidor del punto de máxima potencia (MPPT) de alta velocidad permite la monitorización de la potencia en tiempo real y una mejor acumulación de la energía.

PVI-2000, PVI-3600 - Discontinuado
Diseñado para ser instalado en el interior, este pequeño inversor de aplicación operará de manera más eficaz en instalaciones fotovoltaicas residenciales. Este inversor compacto, fino, liviano y de fácil instalación representa la solución ideal incluso desde el punto de vista económico, para los nuevos usuarios de la energía fotovoltaica o para quienes están buscando un transformador de corriente fácil de usar.

PVI-5000/6000 (North America)
iseñado para instalaciones FV residenciales y comerciales de pequeñas dimensiones, este inversor ocupa un nicho específico en la línea de productos: el de las instalaciones que producen entre 5 kW y 25 kW.

UNO-2.0/2.5-I
El UNO-2.0-I y el UNO-2.5-I son los inversores de string monofásicos más novedosos en la serie. Un inversor con nueva imagen y completado con la tecnología de alto rendimiento contrastada de ABB. El nuevo aspecto del inversor aporta nuevas características, incluyendo una especial integración del compartimento del disipador de calor y de la pantalla del panel frontal.

Three-phase
Solar three-phase string inverters of 5.8kW and above focusing on commercial applications.

PVI-6.0/8.0-TL-OUTD - Discontinuado
Los inversores trifásicos no aislados 6.0 y 8.0 kW son la solución ideal para instalaciones en cubierta. Los inversores trifásicos más pequeños de la familia Aurora amplían la gama de productos formada por los inversores no aislados 10.0 y 12.5 kW, líderes del sector.

PVI-10.0/12.0-I (North America)
This isolated inverter is optimized for use in any application that requires PV array grounding, such as some thin-film models. This inverter has also been designed to serve all countries and regions with specific field-configurable set-ups available for all major country grid codes and display languages.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD (EMEA & APAC)
Este inversor aislado está optimizado para el uso en todas las instalaciones que necesitan conexión a toma de tierra FV, como por ejemplo, es el caso de algunos paneles solares de capa fina. Además, este inversor ha sido diseñado para ser utilizado en todos los países y regiones que necesitan configuraciones específicas, ya que permite la configuración de los códigos de red de los principales países y la visualización en los principales idiomas.

PVI-10.0/12.5
Clasificado oficialmente en la categoría A+ por la revista del sector Photon International, este inversor trifásico no aislado, de 10,0 y 12,5 kW, es líder del sector. Es uno de los inversores string trifásicos más vendidos en el mercado FV.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Este inversor trifásico de nueva generación para instalaciones domésticas está disponible en tres factores de potencia: 5,8; 7,5 y 8,5 kW. Los productos TRIO compactos y sin transformador son las últimas incorporaciones a la familia inversor. Destacan por su rendimiento, facilidad de uso e instalación, así como por su capacidad de supervisión y control.

TRIO-20.0/27.6-TL
Se trata de la última novedad en la gama Trío de ABB, este inversor trifásico con nueva imagen viene a llenar un nicho específico en el mercado solar industrial. Este nuevo inversor trifásico se beneficia de la tecnología del inversor trifásico perfeccionada en el PVI-10.0 y 12.5, probablemente el inversor trifásico comúnmente más utilizado, el cual ha liderado la búsqueda del mejor rendimiento en su gama.

PRO-33.0-TL-OUTD
ABB’s three-phase PRO-33 string inverter is available in 33 kW and is designed for medium and large de-centralized PV systems either on large-scale commercial and industrial rooftops or ground-mounted PV plants up to megawatt (MW) sizes.

PVI-55.0/110.0/165.0/220.0/275.0/330.0
Los inversores Aurora de tipo comercial están diseñados para instalaciones solares de grandes dimensiones, como por ejemplo, estructuras industriales de gran tamaño.

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL
Nuevo sistema de inversores basado en módulos extraíbles de 67 kW de potencia.

PVI-Central-US-250/300 - Discontinuado
Inversores centrales de 250kW y 300kW nominal NEMA 3R de alto rendimiento para aplicaciones de calidad comercial.

ULTRA-700/1050/1400 (Europe & APAC)
La nueva unidad Ultra de 1,4 MW está diseñada para grandes instalaciones.

ULTRA-750/1100/1500 (North America)
La nueva unidad Ultra de 1,5 MW está diseñada para grandes instalaciones.

PVS800
PVS800 central inverters are aimed at system integrators and end users who require high performance solar inverters for utility scale PV power plants. This invert has power range up to 1MW.