Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Suositellut invertterit

Yksivaiheiset
2–6 kW:n yksivaiheiset verkkoinvertterit on tarkoitettu asuinrakennusten ja pienten liikekiinteistöjen aurinkopaneelijärjestelmiin.

PVI-3.0/3.6/3.8/4.2 (Pohjois-Amerikka)
Tämä yleisimmin asuinkiinteistöissä käytettävä invertteri on juuri oikean kokoinen keskikokoiseen kotiin. Yksivaiheinen verkkoinvertteri sopii hyvin normaaliin määrään katolle asennettavia aurinkopaneeleita. Sen avulla kodinomistaja saa kiinteistön kokoon nähden tehokkaimmin energiaa.

PVI-3.0/3.6/4.2 (Eurooppa sekä Aasian ja Tyynenmeren alue)
Tämä yleisimmin asuinkiinteistöissä käytettävä invertteri on juuri oikean kokoinen keskikokoiseen kotiin. Yksivaiheinen verkkoinvertteri sopii hyvin normaaliin määrään katolle asennettavia aurinkopaneeleita. Sen avulla kodinomistaja saa kiinteistön kokoon nähden tehokkaimmin energiaa.

PVI-3.8/4.6 (eristetty)
Nämä eristetyt invertterit on optimoitu asuinrakennusten järjestelmiin, joissa tarvitaan aurinkopaneelijärjestelmän osion maadoitusta, sekä joihinkin ohutkalvomalleihin. Invertteriä voi käyttää missä tahansa maassa tai alueella, sillä siihen voi muuttaa kentällä kaikkien maailman suurimpien maiden verkkokoodit ja näyttökielet.

PVI-2000 Outdoor - Ei enää tuotannossa
Kompakti ulkotiloihin asennettava muuntajaton invertteri, jonka energiatehokkuus on jopa 95,5 %. Nopealla enimmäistehopisteen seurannalla laitetta voidaan tarkkailla reaaliaikaisesti ja energiaa saadaan enemmän talteen.

PVI-2000, PVI-3600 - Ei enää tuotannossa
Nämä pienet, sisäkäyttöön tarkoitetut verkkoinvertterit toimivat parhaiten pienissä asuinrakennusten aurinkopaneelijärjestelmissä. Ne ovat erittäin pieniä, ohuita ja kevyitä sekä helppoja asentaa. Ne ovat kustannustehokas ratkaisu uusille aurinkovoiman käyttäjille tai niille, jotka tarvitsevat yksinkertaista invertteriratkaisua.

PVI-5000/6000 (Pohjois-Amerikka)
Tämä asuinrakennusten ja pienten liikekiinteistöjen aurinkopaneelijärjestelmiin tarkoitettu invertteri on suunniteltu järjestelmille, jotka tuottavat 5–25 kW energiaa.

UNO-2.0/2.5-I
UNO-2.0-I ja UNO-2.5-I ovat tuoteperheen uusimmat yksivaiheiset verkkoinvertterit. Ne näyttävät erilaisilta, mutta sisältävät ABB:n tuttua ja tehokasta tekniikkaa. Uudennäköisissä inverttereissä on myös uusia ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu jäähdytyselementtiosasto ja etupaneelinäyttö.

Kolmivaiheiset
Kolmivaiheiset verkkoinvertterit, joiden tehoalue alkaa 5,8 kW:stä, on tarkoitettu liikekiinteistöjen aurinkopaneelijärjestelmiin.

PVI-6.0/8.0-TL-OUTD - Ei enää tuotannossa
Eristämättömät 6,0 kW:n ja 8,0 kW:n kolmivaiheiset invertterit ovat erinomaisia katolle asennettaviin aurinkopaneelijärjestelmiin. Tuoteperheen pienimpiin kolmivaiheisiin inverttereihin kuuluvat muun muassa alan johtavat tehoalueeltaan 10,0 kW:n ja 12,5 kW:n muuntajattomat invertterit.

PVI-10.0/12.0-I (Pohjois-Amerikka)
Nämä eristetyt invertterit on optimoitu järjestelmiin, joissa tarvitaan aurinkopaneelijärjestelmän osion maadoitusta, kuten joihinkin ohutkalvomalleihin. Invertteriä voi käyttää missä tahansa maassa tai alueella, sillä siihen voi muuttaa kentällä kaikkien maailman suurimpien maiden verkkokoodit ja näyttökielet.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue)
Nämä eristetyt invertterit on optimoitu järjestelmiin, joissa tarvitaan aurinkopaneelijärjestelmän osion maadoitusta, kuten joihinkin ohutkalvomalleihin. Invertteriä voi käyttää missä tahansa maassa tai alueella, sillä siihen voi muuttaa kentällä kaikkien maailman suurimpien maiden verkkokoodit ja näyttökielet.

PVI-10.0/12.5
Alan julkaisun Photon Internationalin luokkaan A+ luokittelemat kolmivaiheiset 10,0 kW:n ja 12,5 kW:n eristämättömät invertterit ovat alan johtavia laitteita. Malli on yksi markkinoiden parhaiten myyvistä kolmivaiheisista verkkoinverttereistä.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Tätä asuinrakennuksiin tarkoitettua uuden sukupolven kolmivaiheista invertteriä on saatavilla kolmea eri tehoa: 5,8, 7,5 ja 8,5 kW. Kompaktit ja muuntajattomat TRIO-laitteet ovat tuoteperheen uusimmat tulokkaat. Suorituskykyisiä laitteita on helppo käyttää ja asentaa, ja niiden avulla järjestelmää on helppo valvoa ja hallita.

TRIO-20.0/27.6-TL
Tämä uudennäköinen kolmivaiheinen invertteri, joka on ABB:n Trio-tuoteperheen uusin tulokas, on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen aurinkopaneelimarkkinoilla. Uudessa kolmivaiheisessa invertterissä käytetään PVI-10.0:n ja PVI-12.5:n avulla täydelliseksi hiottua kolmivaiheinvertteriteknologiaa. PVI-malli on luultavasti maailman käytetyin kolmivaiheinen invertteri, joka on auttanut ABB:tä parantamaan invertteriensä tehokkuutta.

PRO-33.0-TL-OUTD
ABB:n kolmivaiheinen 33 kW:n PRO-33-verkkoinvertteri on suunniteltu keskikokoisille ja suurille (jopa useita megawatteja tuottaville) hajautetuille aurinkopaneelijärjestelmille, joita on suurten liikekiinteistöjen katoilla, teollisuusrakennusten katoilla tai maan pinnalle rakennetuissa aurinkovoimaloissa.

PVI-55.0/110.0/165.0/220.0/275.0/330.0
Nämä ammattikäyttöön tarkoitetut invertterit on suunniteltu suuriin aurinkovoimasovelluksiin, kuten suuriin teollisuuslaitoksiin.

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL
Uusi invertterijärjestelmä perustuu 67 kW:n irrotettaviin moduuleihin.

PVI-Central-US-250/300 - Ei enää tuotannossa
Tehokkaat, NEMA3R-luokitellut 250 kW:n ja 300 kW:n keskusinvertterit ammattimaisiin sovelluksiin.

ULTRA-700/1050/1400 (Eurooppa sekä Aasian ja Tyynenmeren alue)
Uusi Ultra 1,4 MW on ABB:n suurin aurinkovoimainvertteri, joka on suunniteltu suuriin sähköyhtiöiden järjestelmiin.

ULTRA-750/1100/1500 (Pohjois-Amerikka)
Uusi Ultra 1,5 MW on ABB:n suurin aurinkovoimainvertteri, joka on suunniteltu suuriin sähköyhtiöiden järjestelmiin.

PVS800
PVS800-keskusinvertterit on tarkoitettu laitteistorakentajille ja loppukäyttäjille, jotka tarvitsevat tehokkaita aurinkopaneeleita sähköyhtiötason aurinkovoimaloihin. Invertterin tehoalue on enimmillään peräti 1 MW.