Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE, PLUS

ABB tarjoaa useita rajapintoja ja lisälaitteita PVI-, UNO-, TRIO-, ULTRA-, CORE- ja PLUS-aurinkosähköinverttereiden tiedonsiirtoon.

PVI-PMU

Mahdollistaa pätö- ja loistehon säädön EEG-2009-standardin § 6 ja BDEW-standardin mukaisesti

  • Neljä digitaalista tuloa ja kaksi analogista tuloa pätö- ja loistehon ohjaukseen
  • Mahdollistaa ulkoisen tiedonhaku- ja hallintajärjestelmän yhdistämisen kahden RS-485-portin kautta (invertteristä Modbus-väylään)
  • Pystyy ohjaamaan enintään 32:ta invertteriä tai 55 kW:n moduulia
  • Laitteen mukana toimitetaan syöttömuuntaja

PVI-RS485-MODBUS-protokollamuunnin

Muuntimen avulla Aurora-järjestelmän tiedot voidaan muuntaa Modbus RTU- tai Modbus TCP -muotoon

  • Yhdistettynä enintään 32 invertteriä tai 55 kW:n moduulia
  • RTU-monipisteväyläyhteys käytettävissä
  • Laitteen mukana toimitetaan 50 Hz:n muuntaja ja tarvittavat kaapelit
  • Ei pätö- ja loistehon säätöä Modbus RTU:ssa

PVI-USB-RS232_485-sarjaporttimuunnin

Mahdollistaa aurinkosähköinvertterien ja tietokoneen välisen sarjaliitännän RS-485-linkin kautta

  • Tuetut käyttöjärjestelmät: Win XP, Win 7 ja Linux-pohjaiset
  • Toimii keskus- ja verkkoinvertterien kanssa
  •  Erillistä virtalähdettä ei tarvita (virransyöttö USB-liitännän kautta)

Yhteensopivat ohjelmistot:

  • Communicator – keskus- ja verkkoinvertterien valvonta
  • Installer – verkkoinvertterien ohjaus ja valvonta
  • CVI Central – keskusinvertterien ohjaus ja valvonta
  • Stringcomb Installer – yhdistinkotelon ohjaus ja valvonta
  • Manager – Ohjelmiston konfigurointi ja valvonta

Tarvitsetko lisätietoa?

Katso lisätiedot

Loading documents