Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Suositellut valvontatuotteet

Plant Portfolio Manager
Plant Portfolio Manager on aivan uudenlainen aurinkovoimaloiden valvonta- ja hallintaratkaisu. Tätä pilvipohjaista ratkaisua käytetään internet-selaimen kautta. Se näyttää aurinkovoimalan reaaliaikaiset suorituskyky- ja toimintatiedot, joiden avulla laitosta voidaan optimoida liiketoimintatavoitteiden vaatimalla tavalla. Plant Portfolio Managerissa on useita dashboard-näkymiä, joiden tuottamien raporttien, diagnostiikan, analyysien, tapahtumahälytysten ja hallintatietojen avulla voidaan hallita kaikkien voimaloiden suorituskykyä ja laitteistoa.

VSN700 Data Logger
ABB tarjoaa tiedonkeruujärjestelmiä asuin- ja liikekiinteistöjen sekä sähköyhtiöiden aurinkopaneelijärjestelmiin. Tehokas tietojenhallintajärjestelmä kerää tietoja paikan päällä ja siirtää tiedot internetin välityksellä käytännössä reaaliajassa ABB:n palvelimille, joista niitä voidaan käyttää internet-selaimella.

VSN730-järjestelmämonitori
Järjestelmämonitori on kevyt versio Plant Managerista. Sen perusominaisuudet ovat ihanteelliset pienille tai keskisuurille liikekiinteistöille. Järjestelmään kuuluvalla Data Logger Commercialilla voidaan valvoa ja hallita enintään kymmenen ABB:n verkkoinvertterin ja yhden sääaseman tietoja.

VSN750 Plant Manager
Plant Manager on tehokas, asiakkaan tiloihin asennettava tiedonkeruu- ja siirtojärjestelmä, joka sopii moniin erilaisiin liikekiinteistöjen ja sähköyhtiöiden aurinkopaneelisovelluksiin. Käyttötietoraportointivaatimusten mukainen laite on helppo asentaa. Se kerää ja lähettää käyttötietoja, ja sen avulla voidaan joustavasti valvoa monenlaisia aurinkovoimaloita. Pakettiin kuuluva Data Logger Max -tiedonkeruulaite lähettää valvontatietoja Plant Portfolio Manageriin ja tuo käyttöön Modbus TCP SCADA -rajapinnan.

VSN800-sääasema
Sääasemajärjestelmä valvoo reaaliaikaisesti ja automaattisesti käyttöpaikan sääoloja ja aurinkopaneelien lämpötilaa, ja siirtää anturien mittaustulokset Plant Portfolio Managerin palvelinkeskukseen. Käyttöpaikan säteily- ja lämpötilatietoja tarvitaan odotetun suorituskyvyn sekä todellisen suorituskyvyn ja odotetun suorituskyvyn välisen eron laskemiseen.

PVI-USB-RS232_485
Mahdollistaa aurinkopaneeli- tai tuulivoimainvertterien ja tietokoneen välisen sarjaliitännän RS-485-linkin kautta.