Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE, PLUS

ABB offre diverse interfacce e accessori per il trasferimento di dati di PVI, UNO, TRIO, Ultra, Core e Plus inverter solari. 

PVI-PMU

Permette il controllo della potenza attiva e reattiva in accordo alla EEG-2009§6 e alla BDEW.

  • Permette il controllo della potenza attiva e reattiva in accordo alla EEG-2009§6 e alla BDEW
  • Fornisce 2 ingressi analogici e 4 digitali per il controllo della potenza attiva e reattiva
  • E' integrabilecon un sistema di acquisizione esterno e un sistema di controllo attraverso due porte RS485 da inverter a Modbus
  • Gestisce fino a 32 inverter o 32 moduli da 55kW
  • Il Trasformatore di alimentazione viene fornito a corredo

PVI-RS485-MODBUS converter

Convertitore di protocollo da proprietario a Modbus RTU o Modbus TCP.

  • Gestisce fino a 32  inverter o 32 moduli da 55kW
  • Il modello RTU permette la connessione Multi-drop
  • Trasformatore di alimentazione e cavi sono forniti a corredo
  • Controllo della potenza attiva e reattiva possibile con alcuni modelli Modbus RTU

PVI-USB-RS232_485

Permette l’interfacciamento seriale (bus RS485 oppure RS232) tra gli inverter fotovoltaici e/o eolici e il computer tramite.

  • Permette l’interfacciamento seriale (bus RS485 oppure RS232) tra gli inverter fotovoltaici e/o eolici e il computer tramite
  • Sistemi operativi supportati: Win XP, Win 7, Linux e derivati
  • Non necessita di alimentatore esterno (alimentazione attraverso la porta USB)

Softwares ABB Compatibili:

  • Communicator - Monitoraggio di inverter di stringa e contralizzati
  • CVI Central - Configurazione e monitoraggio degli inverter centralizzati
  • Manager - Software di gestione e monitoraggio inverter
  • Stringcomb Installer - Configurazione e monitoraggio dei quadri di parellelo stringhe

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti