Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Inverter consigliati

PVI-3.0/3.6/4.2
L'inverter più comune per applicazioni residenziali che costituisce la soluzione ideale per impianti di piccole dimensioni. Questi inverter di stringa monofase si integrano perfettamente con il numero di pannelli solari solitamente collocati sul tetto, consentendo di ottenere la massima produzione di energia possibile in base alle dimensioni dell'impianto.

PVI-3.8/4.6
Questo inverter isolato è sviluppato ed ottimizzato per l'utilizzo con impianti residenziali che necessitano di collegamento a terra di uno dei poli del generatore FV, come ad esempio alcuni modelli di pannelli a film sottile. Inoltre, questo inverter è stato progettato per essere utilizzato in tutti i paesi e regioni che necessitano di impostazioni specifiche in quanto permette la configurazione dei principali grid standard e la configurazione del display per le principali lingue.

PVI-5000/6000-TL-OUTD
Progettato per impianti FV residenziali e commerciali di piccole dimensioni, questo inverter appartiene a una nicchia specifica di prodotti che soddisfano le esigenze di impianti con potenza compresa tra 5 kW e 25 kW.

UNO-2.0/2.5-I
Gli inverter UNO-2.0-I e UNO-2.5-I sono dotati della comprovata tecnologia di ABB dalle prestazioni altamente elevate. Sono i più piccoli inverter da esterno di ABB dalla dimensione compatta, adatta per l’installazione domestica.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD
Progettato per un uso commerciale, questo inverter trifase è unico nel suo genere, grazie alla capacità di controllo delle prestazioni dei pannelli fotovoltaici, specialmente durante periodi di condizioni ambientali variabili.

PVI-10.0/12.5
Progettato per l’uso commerciale, questo inverter trifase si distingue per la sua capacità di controllare le prestazioni dei pannelli fotovoltaici, specialmente durante periodi di condizioni ambientali variabili.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Gli inverter residenziali TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD offrono alte prestazioni, semplicità d’uso ed installazione, monitoraggio e controllo integrati. Grazie ad una conversione d’efficienza pari al 98% ed un ampio range di tensione d’ingresso, i nuovi inverter TRIO residenziali offrono massima flessibilità nell’installazione per una produzione energetica ottimale.

TRIO-20.0/27.6-TL
Questo inverter trifase per applicazioni commerciali offre una maggiore flessibilità e possibilità di controllo ad installatori che vogliono realizzare impianti di grandi dimensioni con orientamento variabile. L’inverter è stato progettato con specifici standard di rete che possono essere installati direttamente sul campo.

PVI-55.0/110.0/165.0/220.0/275.0/330.0
Gli inverter centralizzati ABB sono sistemi di inverter modulari dimensionabili in un’ampia varietà di configurazioni e basati su moduli estraibili da 55 kW. Questo massimizza la potenza utile e ne migliora la disponibilità. L’eventuale riduzione delle prestazioni in un singolo inverter non influenza la capacità di raccolta di energia degli altri moduli e del sistema.

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL
Nuovo sistema di inverter basato su moduli estraibili con potenza 67 kW che riduce i tempi di fuori servizio degli inverter e riduce i costi di manutenzione.

ULTRA-700/1050/1400
L’inverter ULTRA di ABB, progettato con lo scopo di servire le utility ha un rendimento che raggiunge il 98.7%, il più elevato del settore. Quest’ultimo, combinato ai canali di inseguimento del punto massimo di potenza (MPPT) ad alta velocità, ottimizza la raccolta di energia in un’ampia gamma di condizioni operative.