Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Możesz podejrzeć tę stronę w:

PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE, PLUS

ABB oferuje różne interfejsy i akcesoria do przesyłu danych z falowników fotowoltaicznych PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE i PLUS.

PVI-PMU

Pozwala kontrolować moc czynną i bierną zgodnie z ustawą EEG-2009, par. 6 i BDEW

  • 4 wejścia cyfrowe i 2 wejścia analogowe do kontroli mocy czynnej i biernej
  • Możliwość integracji z zewnętrznym systemem pozyskiwania i monitorowania danych poprzez dwa złącza RS485 (falownik - Modbus)
  • Możliwość sterowania maks. 32 falownikami lub modułami 55 kW
  • Zasilacz w zestawie

Konwerter protokołów PVI-RS485-MODBUS

Konwerter protokołu własnego Aurora na protokół Modbus RTU lub Modbus TCP

  • Możliwość podłączenia maks. 32 falowników lub modułów 55 kW
  • Połączenie magistrali typu multi-drop dozwolone w przypadku RTU
  • Transformator 50 Hz wraz z okablowaniem w zestawie
  • Brak sterowania mocą czynną i bierną w Modbus RTU

Konwerter portu szeregowego PVI-USB-RS232_485

Możliwość tworzenia połączeń szeregowych między falownikami fotowoltaicznymi a komputerem za pośrednictwem złącza RS485

  • Obsługiwane systemy operacyjne: Win XP, Win 7, Linux
  • Współpraca z falownikami centralnymi i szeregowymi
  • Zasilanie niewymagane (zasilanie własne przez złącze USB)

Kompatybilne oprogramowanie::

  • Communicator – monitorowanie falowników centralnych i szeregowych
  • Installer – monitorowanie falowników szeregowych i zarządzanie nimi
  • CVI Central – monitorowanie falowników centralnych i zarządzanie nimi
  • Stringcomb Installer – monitorowanie skrzynki łączeniowej i zarządzanie nią
  • Manager – oprogramowanie do konfiguracji i monitorowania

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Powiązana tematyka

Loading documents