Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Przekształtniki pomocnicze i ładowarki akumulatorów BORDLINE® M

Przetwornice statyczne BORDLINE M są kompaktowymi i lekkimi urządzeniami zapewniającymi zasilanie obwodów pomocniczych pojazdów szynowych. Oparte na tranzystorach IGBT układy energoelektroniczne umieszczone są w wytrzymałych i odpornych na trudne warunki pracy obudowach. Zapewnia to długi czas życia urządzenia i wysoka jego dostępność.

Przetwornice statyczne BORDLINE M są urządzeniami służącymi do przekształcania napięcia DC lub AC na napięcie trójfazowe lub napięcie DC o regulowanych parametrach.

Oferta produktowa 

  • Obsługa urządzeń o mocy od kilku kilowatów do ponad megawata
  • Praca przy zasilaniu z sieci prądu stałego, przemiennego lub rozwiązania wielosystemowe (linie DC/AC)
    • zakres napięcia DC: 350 do 4200 V
    • zakres napięcia AC: 224 do 1000 V/16.7 Hz; 1500 V/50 Hz
  • Mocne referencje w pojazdach szynowych wszystkich typów: lokomotywach, pociągach KDP, elektrycznych i spalinowych zespołach trakcyjnych, wagonach wszystkich typów, pociągach metra, tramwajach zwykłych i dwusystemowych, lekkich pojazdach szynowych, monorailach, pociągach kolei górskiej i kolei zębatej, a także w trolejbusach
  • Redundantne i zsynchronizowane układy
  • Przekształtniki pomocnicze zintegrowane w układach napędowych pojazdów
  • Chłodzenie cieczowe, powietrzne naturalne lub wymuszone
  • Możliwość wyposażenia w układ samogaszący

Kluczowe korzyści dla klienta

  • Szybki proces testów i homologacji
  • Kompaktowość, niezawodność i wytrzymałość
  • Łatwa i szybka obsługa (rozwiązania przyjazne serwisowaniu)
  • Dokładne testowanie na etapie produkcji
  • Wysoki poziom zarządzania jakością (IRIS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)

Główne zastosowania 

  • Zasilanie układów klimatyzacji
  • Zasilanie sprężarek
  • Zasilanie wentylatorów
  • Ładowanie akumulatorów pojazdu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents