Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Suurtehotasasuuntaajat

Kestävät DC- ja AC-laitteet ABB:ltä – luotettavat ja tehokkaat laitteet

ABB:n suurvirtatasasuuntaajat ja tehokonvertterit maksimoivat käytettävyyden ja tuottavuuden. ABB on maailman johtava teollisuuden DC-tasasuuntaajien ja AC-konvertterien toimittaja. ABB:llä on tiukimpienkin vaatimusten täyttämiseen tarvittava kokemus ja tekninen osaaminen, ja ABB asettaa aina henkilökunnan turvallisuuden etusijalle. Keski- ja suurvirtatasasuuntaajat tuottavat 5 000–550 000 A vaihtovirtaa yhtenä tai useampana yksikkönä. Vaihtovirtauunien tehokkuutta parantamaan ABB on kehittänyt uuden konvertterin. SAS1000 on tarkoitettu valokaariuuneille, jotka perustuvat Hatch Ltd:n SPLC-teknologiaan.
 

Alhaiset kokonaiskustannukset

Kun tasasuuntaajajärjestelmän käyttökustannuksia lasketaan, tulee ottaa huomioon erilaiset suorat ja epäsuorat kustannukset järjestelmän koko käyttöiän aikana ABB:n tasasuuntaajilla saadaan kokonaiskustannukset mahdollisimman alhaisiksi ja tehostetaan tuotantoa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Sovellukset

Ajankohtaista meillä ja maailmalla

Katso lisätiedot