Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Produktinformationen für: S201S-B16

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Dokumente

S201S-B16

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S201S-B16
  • Bestellnummer:
    2CDS251002R0165
  • EAN:
    4016779709453
  • Beschreibung:
    Sicherungsautomat - S200S - 1P - B
  • Beschreibung:
    Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1. Die abgangsseitige Steckklemme ermöglicht eine werkzeuglose Montage von Leitungen bis 4mm². Eine Spannungsprüfung kann auch bei angeschlossenen Leitungen am vorgesehenen Prüfpunkt durchgeführt werden. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten

Zubehör

Show accessory images
Bezeichner Typ Maßeinheit Menge Beschreibung
2CCA880100R0001
CMS-100PS piece 1 Strom-Messsystem Sensor CMS-100PS 80A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE
2CCA880101R0001
CMS-101PS piece 1 Strom-Messsystem Sensor CMS-101PS 40A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE
2CCA880102R0001
CMS-102PS piece 1 Strom-Messsystem Sensor CMS-102PS 20A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE
2CDS200909R0001
S2C-A1 piece 1 S2C-A1 - Arbeitsstromauslöser
2CDS200909R0002
S2C-A2 piece 1 S2C-A2 - Arbeitsstromauslöser
2CDS200912R0001
S2C-H6R piece 1 S2C-H6R - Hilfskontakt
2CDS200918R0001
S2C-NT piece 1 S2C-NT - Manueller Neutralleiter
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R piece 1 S2C-S/H6R - Signalkontakt / Hilfsschalter
2CDS200936R0001
S2C-H11L piece 1 S2C-H11L - Hilfskontakt
2CDS200936R0002
S2C-H20L piece 1 S2C-H20L - Hilfskontakt
2CDS200936R0003
S2C-H02L piece 1 S2C-H02L - Hilfskontakt
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R piece 1 S2C-H6-11R - Hilfsschalter
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R piece 1 S2C-H6-20R - Hilfskontakt
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R piece 1 S2C-H6-02R - Hilfskontakt
2CDS200970R0001
S2C-H01 piece 1 S2C-H01 - Hilfskontakt
2CDS200970R0002
S2C-H10 piece 1 S2C-H10 - Hilfskontakt
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC piece 1 S2C-UA 12 DC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC piece 1 S2C-UA 24 AC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC piece 1 S2C-UA 48 AC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC piece 1 S2C-UA 110 AC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC piece 1 S2C-UA 230 AC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC piece 1 S2C-UA 400 AC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC piece 1 S2C-UA 24 DC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC piece 1 S2C-UA 48 DC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC piece 1 S2C-UA 110 DC - Unterspannungsauslöser
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC piece 1 S2C-UA 230 DC - Unterspannungsauslöser
2CSS200998R0001
S2C-BP piece 1 S2C-BP - Mechanischer Auslöser
2CSS200999R0001
S2C-EST piece 1 S2C-EST - Stecksockel
2CSS201997R0013
S2C-CM1 piece 1 S2C-CM1 - Motorantrieb
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 piece 1 S2C-CM2/3 - Motorantrieb
2CSS204997R0013
S2C-CM4 piece 1 S2C-CM4 - Motorantrieb
GHS2001901R0003
S2C-DH piece 1 S2C-DH - Antrieb

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Höhe des Produkts:
    89 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
  • Anzahl Pole:
    1
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    nach IEC 60898-1 230 / 400 V AC
  • Verlustleistung:
    3.28 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.28 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    nach IEC/EN 60664-1 440 V
  • Betriebsspannung:
    Maximum (inkl. Toleranz) 253 V AC
    Maximum 253 V AC
    Minimum 12 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (230 / 400 V AC) 6 kA
    (230 V AC) 6 kA
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
    (6.2 kV @ sea level)
    (5.0 kV @ 2000 m)
  • Isolationsprüfspannung:
    50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Gehäusematerial:
    Isolierstoff Gruppe I, RAL 7053
  • Bedienteilausführung:
    Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar
  • Schaltstellungsanzeige:
    Ein/Aus
  • Schutzart:
    IP20
  • Anmerkungen:
    IP40 eingebaut im Verteiler
  • Elektrische Standfestigkeit:
    20000 AC Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit:
    20000 Zyklen
  • Anschlussart:
    Schraubenlose Anschlussklemmen
  • Art der Schraubklemme:
    störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene (Einspeisung) 10 mm²
    Sammelschiene 10 / 10 mm²
    Leiter (Zugang) 0.75 ... 35 mm²
    Starr 0.75 ... 35 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    2.8 N·m
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Pozidriv 2
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbaulage:
    beliebig

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 g, 20 Frequenzzyklen bei 5…150…5 Hz bei 0,8 In
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.05 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779756983
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    120 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    13 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779844994

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • E-nummer:
    2101163
  • ETIM 4:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 6:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • eClass:
    7.0 27141901
  • UNSPSC:
    39121614

Kontakt-Information

Was möchten Sie tun?

Anfrage senden

Bitte wählen Sie ein Land
Land
Standort
Für dieses Land kontaktieren Sie bitte unseren ABB Partner
Name
Firma
E-Mail
Telefon
PLZ
Ihre Nachricht
Abbrechen

Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an ABB
Wir kommen schnellstmöglich auf Sie zu.

Zurück

Ein Fehler ist aufgetreten, daher konnte Ihre Anfrage nicht verschickt werden.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Zurück

Ihr lokales ABB-Vertriebsteam

Ihr ABB Partner Kontakt

Ihr lokales ABB-Vertriebsteam

Ihr ABB Partner Kontakt

Name
Adresse
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Bitte wählen Sie ein Land aus der Liste

Schließen

Anfrage senden

Bitte wählen Sie ein Land
Land
Standort
Für dieses Land kontaktieren Sie bitte unseren ABB Partner
Name
Firma
E-Mail
Telefon
PLZ
Ihre Nachricht
Abbrechen

Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an ABB
Wir kommen schnellstmöglich auf Sie zu.

Zurück

Ein Fehler ist aufgetreten, daher konnte Ihre Anfrage nicht verschickt werden.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Zurück

Ihr lokales ABB-Serviceteam

Ihr ABB Partner Kontakt

Ihr lokales ABB-Serviceteam

Ihr ABB Partner Kontakt

Name
Adresse
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Bitte wählen Sie ein Land aus der Liste

Schließen

Anfrage senden

Bitte wählen Sie ein Land
Land
Standort
Für dieses Land kontaktieren Sie bitte unseren ABB Partner
Name
Firma
E-Mail
Telefon
PLZ
Ihre Nachricht
Abbrechen

Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an ABB
Wir kommen schnellstmöglich auf Sie zu.

Zurück

Ein Fehler ist aufgetreten, daher konnte Ihre Anfrage nicht verschickt werden.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Zurück

Ihr ABB Notfall-Team vor Ort

Ihr ABB Partner Kontakt

Ihr ABB Notfall-Team vor Ort

Ihr ABB Partner Kontakt

Name
Adresse
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Bitte wählen Sie ein Land aus der Liste

Schließen

Authorized Value Provider

Schließen
Kontakt nicht verfügbar

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns