Analizator koloru
Aztec AW637

Pozwala poprawić jakość wody pitnej i ograniczyć do minimum zużycie koagulantów

Analizator kolorymetryczny Aztec 600 został opracowany specjalnie do pomiarów koloru wody w celu optymalizacji procesu koagulacji w trakcie uzdatniania wody.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Analizator kolorymetryczny Aztec 600 do pomiarów on-line zapewnia operatorom instalacji uzdatniania wody ekonomiczne narządzie do szybkiej i dokładnej oceny procesu w czasie rzeczywistym.

Posiada on intuicyjne oprogramowanie firmy ABB i niepowtarzalny układ przepływu cieczy z funkcją samoczyszczenia. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z analizatora, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

Korzyści dla użytkownika:
  – Analiza do 3 strumieni próbkowania
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Samoczyszczący system pomiarowy
  – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  – Możliwość zapewnienia pełnej ścieżki audytowej
  – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0 do 500 jednostek Pt-Co (0 do 500 stopni Hazena)

  • Metoda chemiczna
    Pomiar koloru wody w oparciu o pomiar absorbancji dla długości fali 400 nm , wyrażany w skali Hazen lub platynowo-kobaltowej

  • Częstotliwość pomiarów
    od 1 do 12 pomiarów na godzinę (do wyboru przez użytkownika)

  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±2% odczytu lub ±0,5 stopnia w skali Hazen dla zakresu od 0 do 300 stopni, decyduje większa wartość
    ±5% odczytu dla zakresu od 300 do 500 stopni w skali Hazen

  • Powtarzalność
    ±1% odczytu (dla 20% zakresu)

  • Rozdzielczość
    0,001 ppm lub 1 ppb

  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibracja
    2-punktowa, możliwa kalibracja automatyczna

Fieldbus & HART

Transmisja z wykorzystaniem protokołów Fieldbus i HART
Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Więcej informacji i pliki do pobrania

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Więcej


Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w  Usługi Measurement & Analytics