Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Segmenty

Zlepšete a rozšiřte své podnikání s roboty ABB ve všech oblastech potravinářského a nápojového průmyslu.

ABB ​Robotika se již řadu let drží v čele vývoje účelových robotů navrhovaných pro speciální aplikace a průmyslová odvětví. Ani v odvětví potravinářství a nápojů tomu není jinak. Výzkumný a vývojový tým ABB už déle než 20 let navrhuje roboty, které splňují a překračují požadavky stále se měnícího a vyvíjejícího se průmyslu.

Robot IRB 360 delta je první a podle názoru mnoha lidí také nejlepší robot svého druhu, který se už mnoho let úspěšně používá při vysokorychlostní manipulaci s výrobky v prostorech pro zpracování nebo balení s nízkou i vysokou úrovní rizika. Díky technologickým vylepšením se z tradičního robotu IRB 360 FlexPicker stal nejspolehlivější delta robot na trhu: disponuje špičkovým řízením pohybu, nejmodernějším integrovaným viděním zabudovaným do softwaru PickMaster a pravděpodobně nejlepší dostupnou kombinací užitečného zatížení a dosahu. Nabídka balicích robotů se neustále rozšiřuje. V poslední době proběhlo velmi úspěšné uvedení robotů řady IRB 120 a IRB 1200, které již trh netrpělivě očekával.

Větší flexibilita a rozšířené funkce těchto robotů umožňují společnosti ABB udržovat náskok před svými konkurenty v oblasti průmyslu, který má stále vyšší nároky. Celkový přístup ABB k navrhování podle budoucích, nikoliv současných požadavků průmyslu má hlavní podíl na tom, že se ABB drží na špičce v oblasti balicích řešení. Detailní znalosti speciálních požadavků v tomto náročném odvětví umožňují konstruktérům ABB úspěšně stanovovat budoucí průmyslové trendy a potřeby.

Více než 20 let zkušeností s paletizací zaručuje ABB dominantní postavení na tomto náročném konci výrobních linek. Široká řada paletizačních robotů ABB navržených pro maximální dosah, nosnost a krátké pracovní cykly se stala jednoznačnou volbou pro mnoho špičkových společností i menších zpracovatelů potravin, kteří si chtějí držet náskok před konkurencí tím, že využijí cenově nejpříznivější, nejvšestrannější a nejspolehlivější produkty na trhu.

Všechny tyto základní roboty jsou doplněny řadou softwarových produktů, nástavců ramen a balíčků funkcí. Tato vylepšení základních robotů umožňují zvolit řešení podle vlastních požadavků, což nebylo na trhu s automatickými roboty dosud možné. V posledních letech jsme mohli zaznamenat úspěchy ABB Robotics ve všech oblastech potravinářského průmyslu. Ať je předmětem vašeho podnikání pekařství, výroba masa, ryb, ovoce a zeleniny, cukrů, olejů, mléčných výrobků, nápojů, nebo pracujete v jiné oblasti potravinářského průmyslu, jestliže vaše automatizace vyžaduje zpracovávání, manipulaci, balení nebo paletizaci, je zde společnost ABB, na kterou se můžete kdykoliv obrátit. Zjistěte, jak se vaše podnikání může zlepšit a rozšířit zavedením robotů ABB, které splňují a překračují všechny hygienické a bezpečnostní normy.