Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Odebírání

Vysokorychlostní delta roboty jsou dodávány v řadě variant s různým užitečným zatížením 1 kg, 3 kg, 6 kg nebo 8 kg a s pracovními obálkami 800 mm, 1 130 mm nebo 1 600 mm.

To zajišťuje, že roboty ABB FlexPicker dokážou splnit většinu požadavků na prakticky jakoukoliv aplikaci, která vyžaduje manipulaci s potravinami nebo nápoji, nebo na zákaznické aplikace. Výsledkem téměř 20 let zkušeností ABB s manipulací jsou tisíce úspěšných aplikací ve všech oblastech výroby potravin a nápojů, zahrnujících maso, ryby, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, šťávy, víno, kávu, čaj, ovoce a zeleninu. Ve všech těchto oblastech může ABB poskytnout balíčky funkcí pro manipulaci, které umožňují snadný přístup k robotické automatizaci pro firmy s nulovými nebo omezenými zkušenostmi s robotickou automatizací.

Související produkty