Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Robotická školicí buňka

Robotické pracoviště – výhradně navržené pro výuku na školách.

Jednotka ABB Robotika díky dlouholetým zkušenostem v oblasti školení vyvinula robotické školicí pracoviště určené primárně pro školy. Tento robotický školicí set představuje výukovou pomůcku s reálným průmyslovým zařízením, díky níž studenti získají praktické znalosti z oblasti automatizace. Ty do budoucna výrazně zvýší jejich možnosti uplatnění na trhu práce v dynamicky se rozvíjejícím a rostoucím oboru robotiky a automatizace.

Školicí set tvoří průmyslový 6osý robot IRB120 s řídicím systémem IRC5, jejž charakterizuje nejen malá zástavbová plocha a nízká hmotnost, ale také nízká spotřeba energie.

Robot má nosnost do 3 kg, maximální dosah 580 mm a opakovatelnou přesnost 0,01 mm. K nástroji je možné připojit další senzory komunikující pomocí digitálních signálů. Řídicí systém umožňuje připojení dalších periferních zařízení komunikujících pomocí digitálních signálů (8 neobsazených digitálních vstupů a 8 neobsazených digitálních výstupů) a také připojení USB paměti pro nahrávání programu a tvorbu zálohy bez nutnosti připojovat PC.

V souladu s platnými normami celé pracoviště obsahuje veškeré potřebné bezpečnostní prvky, které zabraňují kontaktu obsluhy s nebezpečnými částmi stroje. V případě zájmu je možné pracoviště rozšířit o další prvky automatizace (dopravníkové pásy, magnetické či pneumatické prvky, kompresor, kamerový systém a další). Jeho další výhodou je snadná instalace a manipulace, pracoviště lze navíc rozdělit na části, přičemž každá část projde dveřmi se standardním rozměrem (šíře 80 cm). Pro napájení pracoviště postačuje standardní zásuvka (AC 230V/16A).

 

Součástí školicího setu je bezplatná roční síťová licence na simulační software RobotStudio až pro 100 počítačů. V RobotStudiu od ABB lze provádět veškeré programování robotů na počítači. To umožňuje velmi přesné simulace s využitím reálných robotických programů, identických s těmi, které jsou aplikovány ve výrobě. V praxi to znamená, že studenti si mohou nejprve naprogramovat robot v RobotStudiu v off-line režimu a následně si program nasimulovat na robotu ve školicím setu. Programování off-line je nejlepším způsobem, jak prověřit technologii a jak simulovat navržený proces.

 

V případě zájmu o robotický školicí set nás kontaktujte na robot.training@cz.abb.com. Rádi Vám zašleme bližší informace a následně připravíme konkrétní cenovou nabídku.

Související informace