Nejoblíběnější průmyslový robot
IRB 2400 ve svých různých verzích a s nejlepší přesností podává vynikající výkon při manipulaci s materiálem, obsluhou strojů a ve výrobních aplikacích. Průmyslový robot IRB 2400 umožňuje zvýšit produktivitu, snížit průběžné časy a zkrátit dodací lhůty vámi vyráběných výrobků.
- Spolehlivý
IRB 2400 je celosvětově nejpopulárnějším průmyslovým robotem. Jeho robustní provedení a použití minimálního počtu dílů přispívají k vysoké spolehlivosti a dlouhým intervalům mezi jednotlivými servisními zásahy.
- Rychlý
Díky unikátnímu řízení pohybu, robot optimalizuje zrychlování a zpomalování, čímž se dosáhne nejkratší možné doby cyklu.
- Přesný
Nejlepší ve své třídě, co se týče přesnosti dráhy a opakovatelnosti polohy (RP = 0,03 a 0,07 mm)
- Silný
Možnosti užitečného zatížení jsou od 12 - 20 kg. Max. dosah 1,8m.
- Robustní
Krytí IP54-67, volitelná varianta „Foundry Plus 2”.
- Univerzální
Standardní provedení na podlahu. Jinak všechny modely jsou nabízeny se schopností zavěšení.