Nový svařovací robot IRB 2600ID od ABB nabízí vysoký výkon na malé ploše. Díky technologii Integrated Dressing (ID) a nadstandardnímu dosahu je možné zkrátit dobu cyklu při obloukovém svařování až o 15%.
Se svařovacím robotem IRB 2600ID se výrazně zkracuje doba cyklu a zvyšuje spolehlivost. Díky tomu, že jsou veškeré kabely bezpečně skryté, jejich životnost se podstatně prodlužuje. Kolébání kabeláže během provozu je menší a kabely jsou minimálně vystavovány vlivu znečištění při svařování. A již nikdy nedojde k zachycení o upínku a podobně.
Nadto se při 3D off-line programování nemusíte kabeláží zabývat a tím je programování rychlejší a spolehlivější. A díky vnitřkem vedeným kabelům je možné dosáhnout vždy maximálního zrychlení.
Kompaktní design svařovacího robotu IRB 2600ID umožňuje efektivnější instalace a tím zvýšení výkonu jedné buňky až o 50%.
Svařovací robot IRB 2600ID se svým štíhlým zápěstím poskytuje jednoduchý přístup do zúžených prostorů a umožňuje provádění náročných pohybů. Například při obloukovém svařování to znamená, že IRB 2600ID může bez sebemenšího přerušení procesu a snížení kvality provádět kruhové svary – a to vše s mnohem kratší dobou cyklu.