Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Connected Services

Pro prodloužení životnosti a zvýšení výkonu

Připojte ještě dnes svůj robot od společnosti ABB ke Connected Services a začněte využívat pokročilé služby, které umožňují snížit počet servisních událostí až o 25 % a dosáhnout o 60 % rychlejší doby reakce a odstraňování problémů.

Robotická řešení od společnosti ABB jsou součástí propojeného nepřetržitého 24/7 ekosystému, který označujeme jako Internet věcí, služeb a lidí. Ten spřístupňuje pokročilé služby, díky kterým spojíte využitelná data z instalovaných robotů.

Společnost ABB tyto pokročilé benefity poskytuje prostřednictvím nové sady Connected Services, která umožňuje dosáhnout snížení servisních údálostí až o 25% a dosáhnout o 60 % rychlejší doby reakce a odstraňování problémů.

Všechny roboty ABB se dodávají připravené k zapojení ke Connected Services, bezdrátově nebo pomocí kabelu, abyste tak kdykoli a kdekoli měli na dosah možnost v podobě prediktivní, aktivní a okamžité podpory.

Sadu Connected Services tvoří pět služeb: Monitorování a diagnostika stavu, Backup Management, Remote Access, Fleet Assessment a Asset Optimization. Službu Connected Services od ABB lze upravit na míru prostřednictvím flexibilních smluv o službách Robot Care, aby vyhovovala unikátním požadavkům vašeho závodu.

Všechny tyto Connected Services se poskytují prostřednictvím webové aplikace MyRobot s výstražným panelem, takže zákazníci a ABB Service kdykoli a kdekoli získají užitečné informace prostřednictvím jediného intuitivního uživatelského rozhraní.

MyRobot pomáhá odhalit nejčastější poruchy a výstrahy, které způsobí nejvíce přerušení provozu, nabízí trendy a varování a v případě potíží poskytuje okamžité upozornění a podporu.

Související média a materiály ke stažení

Connected Services

Robot Care balíčky