Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Robottien laiteuusinnat

Uutta potkua robottijärjestelmään ABB:ltä

Kokonaan uuden järjestelmän hankinnan sijaan voidaan korvata yksittäisiä laitteita uudella ABB:n robottivarrella tai ohjaimella. Uuden komponentin tehokkuus ja suorituskykyisyys maksavat investoinnin nopeasti takaisin. ABB tarjoaa nopeat ja luotettavat ratkaisut, kun robottiohjain tai -varsi on vaihdettava tai kun halutaan yhdenmukaistaa koko järjestelmä.

Vaihtokomponentit valmistellaan ja esiohjelmoidaan asianmukaisesti, ja niille suoritetaan ohjelmallinen simulaatio. ABB:n ainutlaatuinen ja innovatiivinen teknologia varmistaa yhteensopivuuden aikaisempien mallien kanssa. Tämän ansiosta esimerkiksi erillisiä ohjausjärjestelmiä voidaan käyttää aiemman sukupolven robottien ohjaamiseen. Myös prosessilaitteita, kuten hitsauspistooleja tai maalisumuttimia, voidaan vaihtaa. ABB:n vakioitu liitinjärjestelmä pitää tällöin tuotannon katkokset lyhyinä.

Vaihto kannattaa esimerkiksi silloin, kun tuotantoprosessin laitteistojen tuotantoa halutaan laajentaa ilman pitkiä uusien robottisolujen suunnittelukatkoksia tai kun uuden ratkaisun etsimiseen ei ole paljon aikaa. Vaihtoa kannattaa harkita myös silloin, kun henkilökunnalta puuttuu osaamista vanhojen laitteistojen käytössä.

Laitevalmistajana käytettävissämme ovat kaikki teknisen suunnittelun resurssit, joita tarvitaan käyttöomaisuuden päivittämiseen ja kehittämiseen. Anna robottijärjestelmällesi uutta potkua muutamassa tunnissa ja aloita tuotanto uudelleen ABB:n uusimman teknologian ja parhaan suorituskyvyn voimalla.