Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Unità di controllo robot

Le unità di controllo robot ABB offrono controllo avanzato del movimento e integrazione rapida di hardware aggiuntivo. IRC5 è la quinta generazione di unità di controllo ABB. La tecnologia di controllo con funzioni TrueMove e QuickMove garantisce le prestazioni del robot in termini di precisione, velocità, tempi ciclo, programmabilità e sincronizzazione con apparecchiature esterne. Il sistema offre altre funzionalità quali FlexPendant con touchscreen e programmazione mediante joystick, linguaggio flessibile RAPID e comunicazione avanzata.

Il sistema si basa su RobotWare, che offre una serie di moduli opzionali (plug-in) per ampliare le funzionalità a disposizione degli utilizzatori di robot, dal multitasking al trasferimento di informazioni da file a robot, dalle comunicazioni con sistemi esterni a compiti di movimentazione avanzati. 

SafeMove apre una nuova fase nell’eliminazione dei vincoli all’utilizzo di robot e nella collaborazione diretta fra uomini e robot. Sviluppato e testato in conformità con le norme di sicurezza internazionali, SafeMove è una soluzione che unisce elettronica e software per garantire il funzionamento sicuro e prevedibile dei robot.