Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Robotyzacja procesów pakowania

Grupa ABB oferuje największy na rynku pakiet rozwiązań do zrobotyzowanego pakowania obejmujący wyspecjalizowane roboty sortujące, pakujące i paletyzujące.

Firma ABB oferuje ponadto szeroki asortyment standardowych robotów do uniwersalnego stosowania 

Istotnym obszarem specjalizacji Grupy ABB jest również produkcja urządzeń przeznaczonych do przenoszenia wyrobów spożywczych i napojów, farmaceutyków, kosmetyków, środków higieny osobistej oraz urządzeń elektronicznych. 
Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych w Polsce

W Polsce zostało ulokowane Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych (PAC), które funkcjonuje od 2008 roku. Obszarem działania obejmuje całą Polskę oraz kraje Europy. Jego podstawowym celem jest rozwijanie zrobotyzowanych aplikacji pakowania, paletyzacji oraz pick & place. Aplikacje te wykorzystywane są głównie w przemyśle spożywczym, ale także na dużą skalę w przemyśle farmaceutycznym, drzewnym, kosmetycznym, czy materiałów budowlanych.

Centrum Aplikacji ABB oferuje wiele usług – od studium wykonalności projektu poprzez testy na produktach klientów, przygotowywanie ofert zgodnie z wymaganiami zlecających oraz uruchomienie i wdrożenie skomplikowanych aplikacji na obiekcie. Centrum wspiera również integratorów zrobotyzowanych systemów. Obejmuje to nie tylko planowanie i projektowanie, ale również programowanie oraz uruchomienie całej instalacji, projektowanie chwytaków, testy laboratoryjne i wreszcie wypożyczanie robotów. W ofercie Centrum znajdują się również gotowe aplikacje - cele produkcyjne dla realizacji określonych zadań technologicznych, zwłaszcza do zadań paletyzowania, roboty obsługujące maszyny pakujące oraz jeden z nowych produktów ABB - RacerPack.


Referencje

Nasza oferta

Produkty powiązane