Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

RobotWare Assembly FC

Rewolucyjny, nowy świat zautomatyzowanego montażu

RW Assembly FC (Force Control dla montażu) jest opcją, która znacznie usprawni wykorzystanie robotów w zadaniach wymagających "czujnika siły", jak montaż, testowanie produktu, itp. Opcja ta bazuje na koncepcji sprzężenia zwrotnego pomiędzy robotem a siłą oporu ze strony materiału pochodzącą z sensorów siły. W ten sposób robot może automatycznie poszukiwać właściwej lokalizacji oraz łączyć ze soba elementy z wykorzystaniem ruchu bazującego na kontroli siły lub momencie obrotowym bez ryzyka zablokowania, bądź też uszkodzenia części.

RW Assembly FC umożliwi zrobotyzowanie zadań montażowych, które wcześniej były zbyt wymagające dla rozwiązań zautomatyzowanych. Nawet z tolerancjami o wartości setnych milimetra lub montażu części z dowolnych pozycji, będzie możliwe i opłacalne wykorzystanie robotów produkcji. Pozwoli to na osiągnięcie wyższej jakości i mniejszym ryzyku uszkodzenia produktu.

Robot oprócz czujnika siły jest wyposażony w czujniki dotykowe i może pracować z komponentami tak, jak człowiek np. przeszukiwać według określonego schematu obszar, używać niedużej siły aby umieścić komponent w prawidłowej pozycji. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie oszczędności w kosztach instalacji oraz programowania, zredukowany zostaje również średni czas cyklu. Wszystko za sprawą mniejszej ilości problemów z montażem w procesie w produkcji. 

Assembly FC może być również wykorzystany do symulacji parametrów z codziennego użycia produktu, poprzez użycie siły oraz momentu obrotowego. Typowym przykładem są testy foteli, kierownic, przełączników, drążków, pokręteł, szuflad, łóżek, itp.. Badanie zostaje przeprowadzone bez przeciążeń w dokładnie określonej sekwencji. 


Produkty powiązane

Loading documents