Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Scroll to see more

YuMi® - Tworzenie zautomatyzowanej przyszłości razem.

Ty i ja (You and Me)

Nadeszła nowa era robotów współpracujących z ludźmi. YuMi jest wynikiem wielu lat badań i rozwoju. Przyczynia się do tego, że współpraca robota z człowiekiem stała się możliwa tu i teraz. YuMi to również znacznie więcej.

ABB stworzyło i rozwinęło dwuramiennego robota współpacującego z człowiekiem przeznaczonego do montażu małych części. Robot posiada elastyczne ramiona, system podający części, system do lokalizacji części oparty o kamerę oraz  supernowoczesną kontrolę robota. YuMi jest wizją przyszłości. Robot zmieni nasz sposób postrzegania procesu zautomatyzowanego montażu w zakładach produkcyjnych.  YuMi to połączenie słów "you and me" (z ang. "ty i ja"). Współpraca to tworzenie niekończących się możliwości.
YuMi®
YuMi®
YuMi®

    O robocie YuMi®

    Współpraca człowiek - robot

    Innowacyjny przyjazny człowiekowi robot dwuramienny o przełomowej funkcjonalności stworzonej po to, by odblokować ogromny potencjał automatyzacji w przemyśle. YuMi®  otwiera nową erę w automatyzacji. Przeznaczony jest między innymi do montażu niewielkich cześci, gdzie ludzie i roboty współpracują "ramię w ramię" przy tych samych zadaniach. Bezpieczeństwo jest wpisane w funkcjonalność robota. YuMi®  usuwa bariery będące przeszkodą na drodze do kolaboracji robota z człowiekiem, sprawiając że ogrodzenia i cele stają się czymś niepotrzebnym.

    Roboty dwuramienne

    Roboty dwuramienne firmy ABB mają dokładną wizję, zręczne chwytaki, wyczulone czujniki siły, elastyczne oprogramowanie oraz wbudowane systemy bezpieczeństwa, które pozwalają na programowanie poprzez uczenie zamiast kodowanie.

    YuMi® – IRB 14000 - powiązane

    Dane techniczne

    Modele CAD

    YuMi® - galeria zdjęć

    YuMi® - pytania i odpowiedzi


    Czemu YuMi®?

    W YuMi®  chodzi o dwa słowa "you" i "me" (z ang. "ty" i "ja") oraz kreowanie zautomatyzowanej przyszłości.
    YuMi®  to "ty" i "ja", czyli współpraca, która stworzy nieograniczone możliwości. To właśnie YuMi® .
    YuMi®  wychodzi naprzeciw potrzebom rynku naszych klientów, który kieruje do producentów rozwiązań dla produkcji zautomatyzowanej zapotrzebowanie na większą elastyczność.  Dla producentów rynek się zmienił, a oferta może być atrakcyjna tylko wówczas, gdy produkcja jest zautomatyzowana. "Nowa norma" montażu małych części to większa ilość produktów, krótsze cykle życia produktów, krótsze terminy realizacji oraz rosnący trend dostosowywania produktów - głównie elektroniki - do rynków finalnych.

    Czy YuMi® został przedstawiony na rynek?

    Tak. YuMi®  został przedstawiony światu. YuMi®  to przełomowe rozwiązanie dla współpracy człowiek-robot w zadanich montażu małych części. YuMi® , czyli "you and me" (z ang. "ty i ja"), początek wspólnej zautomatyzowanej przyszłości.

    Do których zadań został zaprojektowany YuMi®?

    YuMi®  to dwuramienny robot współpracujący do montażu niewielkich części, który wymaga elastycznych ramion, systemu podającego, systemu lokalizującego części opartego o kamerę i supernowoczesnego systemu kontroli. Może współpracować, ramię w ramię z ludźmi w normalnych warunkach produkcyjnych. Dzięki temu umożliwia firmom na wykorzystanie najlepszych cech robotów i ludzi poprzez ich współpracę. Jedną z unikalnych cech robota YuMi®  jest to, że posiada "naturalnie" bezpieczną konstrukcję. Pozwala to na pracę robota bezpośrednio obok człowieka bez ryzyka i zagrożenia dla pracowników. 

    Czym YuMi® różni się od robotów konkurencji?

    YuMi®  jest naturalnie bezpieczny dla człowieka. Nie ma konieczności stosowania barier, ogrodzenia, czy stref. YuMi jest pierwszym w pełni współpracującym z człowiekiem robotem.

    Jakie zalety posiada robot dwuramienny w porównaniu z tradycyjnym robotem?

    Robot dwuramienny jest w stanie wykonywać ruchy wymagane przykładowo przy montazu małych części przy zajmowaniu naprawdę niewielkiej przestrzeni. Zasięg ramion robota jest taki, jak zasięg ludzkich ramion. Jest to kluczowe przy planowaniu przestrzeni w zakładzie produkcyjnym i pozwala na zainstalowanie YuMi® na stacjach już istniejących, gdzie pracują ludzie.