Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Connected Services

Ochrona czasu pracy i optymalizacja wydajności

Już dziś podłącz swojego robota ABB do usługi Connected Services, aby skorzystać z zaawansowanych usług pozwalających zmniejszyć o 25% liczbę awarii i o 60% przyspieszyć czas rozwiązania problemu.

Zrobotyzowane systemy ABB są częścią wzajemnie połączonego ekosystemu 24/7 nazywanego Internetem Rzeczy, Ludzi i Usług. Wszystkie roboty ABB są przygotowane do bezprzewodowego lub przewodowego podłączenia do internetu, dającego dostęp do świata nowych możliwości predykcyjnego, proaktywnego i natychmiastowego wsparcia.

ABB przedstawia usługi Connected Services jako kluczowy produkt długofalowej strategii cyfryzacji zasobów. Pakiet Connected Services składa się z pięciu usług, które mogą być dostosowane do Państwa potrzeb dzięki elastycznej umowie serwisowej ABB Robot Care: Monitorowanie Stanu i Diagnostyka, Zarządzanie kopiami zapasowymi, Zdalny Dostęp, Ocena floty i Optymalizacja wykorzystania zasobów.

Connected Services pozwala przesyłać wartościowe dane poprzez zaawansowane oprogramowanie ze wszystkich podłączonych robotów na całym świecie.

MyRobot
MyRobot jest aplikacją sieciową dającą Państwu dostęp do usług pakietu Connected Services. Zapewnia zarówno Państwu, jak i serwisowi ABB dostęp do wartościowych informacji, m.in. zestawienia alarmów, za pośrednictwem jednego intuicyjnego interfejsu użytkownika w dowolnej chwili
i miejscu. MyRobot pomaga zidentyfikować najczęstsze awarie powodujące przestoje maszyny, prezentuje przebiegi monitorowanych danych i wysyła powiadomienia w przypadku przekroczenia limitów. MyRobot zapewnia także natychmiastowe wsparcie serwisu ABB w przypadku problemów.

Powiązane

Connected Services

Pakiety Robot Care