Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Force Control dla aplikacji obróbczych


Tradycyjny sposób, w jaki użytkownik programuje robota polega na definiowaniu ścieżki ruchu robota oraz prędkości. Zwykle są one stałe, niezależnie od sił oporu występujących w procesie obróbki. Jeżeli ścieżka nie pokrywa się z powierzchnią obrabianą oraz wymiarami produktu, użytkownik będzie miał problemy z jakościa oraz potencjalnymi uszkodzeniami narzędzia.

ABB stworzyło RobotWare Machining Force Control aby przezwyciężyć ten problem. RW Machining FC sprawia, że robot posiada zdolność do szybkiego dostosowywania parametrów obróbki do kształtu powierzchni powierzchni i występujących oporów.
Trzy nowe funkcje, czyli Graficzny Interfejs programowania FC, ​​ FC Pressure and FC SpeedChange nadają nowy wymiar zastosowaniu robotów w operacjach obróbczych. Wpływaja na poprawę wyników procesu i jakości produktu, wyższą wydajność, skrócenie czasu programowania, skrócenie czasu cyklu i niższy koszt wytwarzania.