Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

RacerPack stanowi kompletną maszynę pakującą firmy ABB, gotową do zainstalowania w zakładzie produkcyjnym.

RacerPack to produkt opracowany przez Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych w Polsce (PAC) w odpowiedzi na potrzeby rynku. Produkt służy głównie do automatyzacji procesu pakowania do kartonów zbiorczych produktów w opakowaniach jednostkowych, które pakowane są na maszynach typu FlowPack. ABB RacerPack, w zależności od specyfiki produktów, pakuje z maksymalną wydajnością 450 sztuk produktów na minutę.

Swoje zastosowanie znajduje głównie w branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz chemicznej.

Budowa systemu RacerPack:

  • Robot ABB IRB 360 FlexPicker
  • Przenośniki przyspieszające, separujące (dobierane w zależności do typu i wymiaru pakowanego wyrobu)
    Jest to system przenośników na wejściu do celi robota, których zadaniem jest odebranie, rozdzielenie produktów w opakowaniach jednostkowych, transportowanych bezpośrednio z maszyny pakującej (np. maszyny typu FlowPack) i wprowadzenie ich w grupujący przenośnik kieszeniowy przed pobraniem przez robota. System ten składa się z kilku sekcji przenośników wraz z prowadnicami i pompą podciśnienia dla dodatkowej stabilizacji położenia transportowanego produktu.
  • Zintegrowany przenośnik kieszeniowy (dobierany w zależności do typu i wymiaru pakowanego wyrobu)
    W systemie ABB RacerPack zastosowano przenośnik kieszeniowy, który zintegrowany jest z kontrolerem robota, jako jego zewnętrzna oś. Dzięki temu podczas pobierania produktów przez robota nie trzeba zatrzymywać przenośnika grupującego, robot pobiera produkty w trakcie przejazdu przenośnika, redukując dodatkowo czas cyklu. Przezbrojenie na inny format produktu jest bardzo szybkie, polega na wymianie taśmy przenośnika kieszeniowego, co nie trwa dłużej, niż 10 minut.
  • Podciśnieniowy chwytak do produktów (dobierany w zależności od typu i masy pakowanego wyrobu)
    W rozwiązaniu ABB RacerPack zastosowano chwytak podciśnieniowy z ssawkami pobierającymi kilka produktów jednocześnie.
  • Sterowanie wraz z panelem HMI
    Sterowanie ABB RacerPack opiera się na mechanizmie receptur. Receptura opisuje zachowanie każdej części stanowiska, od przenośników, po robota obsługującego konkretny produkt, gdy instalacja pracuje w trybie automatycznym. W pamięci PLC może być przechowywane do 80 receptur (jedna receptura może być aktywna w danym momencie). Receptury są dostępne w łatwy sposób do wyświetlenia i uruchomienia na panelu HMI. Panel operatorski posiada dedykowane gniazdo do podłączenia panelu FlexPendant dla bardziej zaawansowanej komunikacji z robotem.
  • Przenośnik do kartonów (dobierany w zależności od typu i wymiarów opakowań zbiorczych)
    Jest to przenośnik taśmowy transportujący puste kartony, pozycjonujący je względem robota oraz wyprowadzający pełne kartony poza celę robota po zakończeniu pakowania.
  • System Bezpieczeństwa
    Kompletny system bezpieczeństwa, na który składają się ogrodzenia, osłony, czujniki, przekaźniki i sterownik bezpieczeństwa.

Loading documents