Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

FlexMT®

FlexMT

FlexMT jest ustandaryzowanym, ale też elastycznym rozwiązaniem, które zwiększa stopień wykorzystania obrabiarki nawet o 60 proc. przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pracy.

FlexMT

Setting new standards in flexible machine tool tending

Customer Benefits

The FlexMT is a standardized solution designed to be robust, simple and flexible

FlexMTcell
FlexMTcell
FlexMTcell

    ABB, lider w dziedzinie rozwoju kompleksowych rozwiązań automatyki, ma przyjemność przedstawić najnowsze innowacyjne rozwiązanie FlexMT. To ustandaryzowane i jednocześnie elastyczne rozwiązanie w obszarze robotyki wyznacza nową klasę jakości w dziedzinie automatyzacji obrabiarek, zwiększając stopień ich wykorzystania nawet o 60 proc. Dostępne w dwóch wersjach – FlexMT 20 (20 kg/1,65 m zasięgu) oraz FlexMT 60 (60 kg/2,05 m zasięgu) – rozwiązanie sprzedawane jest w zestawie z kontrolerem robota w całkowicie zintegrowanej szafce sterowniczej. FlexMT to gotowe, dokładnie przetestowane i niezawodne rozwiązanie automatyki.


    FlexMTgripper
    FlexMTgripper
    FlexMTgripper

      Powiązane linki