Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Montaż i uruchomienie

Nieważne czy montujesz nową, naprawiasz, odnawiasz jednostkę lub jeśli zmieniasz lokalizację istniejącej jednostki, ABB oferuje ochronę i sprawne rozwiązanie w związku z Twoimi wymaganiami. Jesteśmy w stanie zaproponować pakiet rozwiązań zawierających demontaż przegotowujący do transportu, delikatne elementy opakowaniowe, przewóz jednostki, montaż na miejscu, kompletną instalację oraz uruchomienie produktu. Będzie to dopasowane do Twoich potrzeb i wymogów dotyczących dostawy, a na miejscu zapewnią to pracownicy ABB lub partnerzy dystrybucyjni.

W zależności od rozmiaru jednostki i warunków transportu, transformator może być dostarczony w całości bądź częściowo zmontowany. Większe transformatory muszą być wysłane wraz z izolatorami przepustowymi, konserwatorem oraz sprzętem chłodzącym, a także z całym głównym wymontowanym oprzyrządowaniem.

Wiele transformatorów jest przewożonych bez oleju, a wypełnionych suchym powietrzem. Transformator olejowy jest transportowany w specjalnych baryłkach lub cysternach. Waga i rozmiar dużych transformatorów wymaga ostrożności i przygotowania do transportu oraz uruchomienia.

ABB posiada ogromne doświadczenie w dostarczaniu wszystkich typów transformatorów do każdego miejsca na świecie. Połaczenie wysoko wykwalifikowanych techników, lokalnych ekspertyz oraz wysoko wyspecjalizowanego sprzętu sprzyja szybkości i efektywności zasadniczych działań.

Dlaczego ABB?

  • Jako specjaliści w produkcji transformatorów, mamy ogromne doświadczenie w montażu i uruchamianiu transformatorów o różnych typach i rozmiarach na całym świecie
  • Wraz z naszym wyposażeniem, zawierającym narzędzia do testów wysokiego napięcia, jesteśmy w stanie zamówić jednostkę w możliwie najkrótszym czasie, a tym skracamy czas przestoju
  • Wykorzystując nasze obszerne doświadczenie, możemy zaoferować pakiet rozwiązań, dbałość o cokowielwiek, począwszy od logistyki aż po testy, dlatego możesz się skupić na własnych działaniach

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Obejrzyj film na Youtube

Loading documents