Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Самый мощный трансформаторный ввод в мире

Инновационная разработка компании АВВ увеличивает мощность передачи электроэнергии на 50%

2017-05-25 – Компания АВВ успешно завершила испытания самого мощного в мире трансформаторного ввода постоянного тока, разработанного для ЛЭП сверхвысокого напряжения постоянного тока. Это важный этап в разработке самой длинной и самой мощной ЛЭП в мире, инициатором которой выступил Китай.

Динамические испытания на короткое замыкание (КЗ) являются наиболее сложными испытаниями для трансформатора, в процессе которых задаются более высокие параметры уровней отказа, чем могут возникнуть в  сетях электроснабжения. Прохождение данного испытания подтверждает эксплуатационную надежность трансформатора  в суровых условиях, совершенство конструкции и безупречную технологию производства. 

abb_1100_kv_uhvdc_transformer_web

Фотография 1. Опытный образец преобразовательного трансформатора HVDC с высоковольтным вводом постоянного тока на испытательной станции в г. Людвика, Швеция.

Вводы являются основным компонентом для преобразовательных трансформаторов сверхвысоких напряжений постоянного тока, играя важную роль  в передаче огромного количества электроэнергии на очень большое расстояние, при этом сохраняя минимальный уровень потерь. 

Ввод постоянного тока 1 100 кВ впервые будет использован на ЛЭП сверхвысокого напряжения постоянного тока в Китае на маршруте Changji-Guquan. Система будет передавать 12 000 МВт электроэнергии, на расстояние 3 000 км. Эта мощность на 50% выше предыдущего рекорда – также установленного компанией АВВ -  8 000 МВт при 800 кВ DC на расстояние более 2 000 км для ЛЭП сверхвысокого напряжения постоянного тока на маршруте Xiangjiaba-Shanghai в Китае, которая находится в эксплуатации с 2010 года.

Map Xiangjiaba-Shanghai









Решение поставленных задач

Трансформаторный ввод, возвышаясь высоко над землей и, возможно, будучи самым заметным компонентом трансформатора, служит для безопасного вывода высокого напряжения из бака трансформатора. Он соединяет ЛЭП высокого напряжения постоянного тока с силовым трансформатором.

В процессе проектирования и производства ввода с такими характеристиками были решены многие задачи. Для достижения исключительной производительности, безопасной и надежной эксплуатации вводов напряжением 1100 кВ по-новому подошли к использованию изоляционных материалов, тепловых расчетов и механической конструкции.


Фотография  2.  Ввод постоянного тока 1100 кВ производства АВВ на испытательной станции в г.Людвика, Швеция

Ввод получился на 40% длиннее, в три раза тяжелее и диаметром на 30% больше, чем ввод постоянного тока на 800 кВ. Производство и испытание ввода таких размеров задействовало все возможности самого современного производства вводов в мире и испытательной станции. Во время испытаний он должен был выдержать экстремальные условия, среди которых понижение температуры окружающей среды до -42°C, высокие скачки напряжения от разрядов молнии, внезапные повышения температуры и сейсмические испытания. 

Время стало решающим фактором. Вводы и преобразовательный трансформатор для новой ЛЭП необходимо было спроектировать, изготовить и испытать всего за 18 месяцев.

Непрерывные инновации

За последнее десятилетие компания АВВ постоянно расширяла границы по мощности вводов и преобразовательных трансформаторов постоянного тока (DC) от 6 400 МВт до 10 000 МВт* напряжением 800 кВ до новейших параметров 12 000 МВт при 1100 кВ – каждый раз впервые в мире. 
ABB_1100kv_DC_bushing_532width








Фотография  3.
 Ввод постоянного тока 1100 кВ 

Компания АВВ также является разработчиком первых в мире вводов и трансформаторов переменного тока сверхвысокого напряжения 1 200 кВ, а также первого трансформатора и вводов для подсоединения магистральной сети постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) к сети переменного тока сверхвысокого напряжения (UHVAC).

Данные инновационные разработки позволяют передавать огромные объемы энергии на очень большие расстояния в Китае, Индии и на континентах Северной и Южной Америк, Африки.

* В 2016 году компания АВВ получила заказ на поставку преобразовательных трансформаторов для магистральной сети постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) и вводов для двух магистральных сетей постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) в Китае, через которые будет осуществляться передача 10 000 МВт электроэнергии напряжением 800 кВ. Ожидается, что обе линии начнут функционировать уже в этом году.

Поделиться ссылкой

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+