Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Осушители воздуха для трансформаторов

Лучшее решение из необслуживаемых осушителей воздуха для трансформаторов в аварийном резерве

Несмотря на современную тенденцию вытеснения маслонаполненного силового оборудования электротехническими устройствами с элегазовой или сухой изоляцией, это оборудование продолжает оставаться основным. Особенно это касается больших силовых трансформаторов. Во время эксплуатации и хранения маслонаполненного оборудования происходят постоянные колебания уровня масла как в следствие нагрева масла от естественных процессов (например, при протекании токов нагрузки через обмотки трансформатора), так и в результате суточного и сезонного изменения температуры окружающего воздуха. Эти колебания компенсируются за счет «дыхания» через воздухоосушители для трансформатора. Так как при свободном «дыхании» происходит контакт масла с атмосферным воздухом, крайне важно, чтобы этот воздух был «осушенным» - для поддержания необходимого уровня изоляции масла. Абсорбирование влаги – главная задача осушителей воздуха для трансформатора в системе «дыхания».

Во время текущей эксплуатации контроль за состоянием оборудования, в том числе уровень насыщенности абсорбера в классических силикагелевых осушителях воздуха для трансформатора, обеспечивается за счет периодических осмотров устройств защиты трансформатора оперативным персоналом. Это позволяет вовремя оценить и произвести замену абсорбера на менее насыщенный. Однако, как показывает практика, оборудованию, находящемуся на резервном хранении не уделяется необходимого внимания со стороны оперативного персонала, более того, в некоторых случаях резервное хранение оборудования осуществляется на необслуживаемых закрытых площадках, где в принципе отсутствует оперативный персонал, либо осмотры проводятся крайне редко. В таких условиях использование классических силикагелевых воздухоосушителей для трансформатора неприемлемо, так как возникает большая вероятность перенасыщения абсорбера влагой, и тем самым угроза увлажнения масла и твердой изоляции трансформатора. В этом случае оборудование уже не может быть классифицировано как «горячий резерв», а для того, чтобы привести его в состояние, допустимое к эксплуатации, необходимо будет произвести достаточно длительную и дорогостоящую процедуру вакуумной подготовки масла. 

Наиболее приемлемое решение – это установка и эксплуатация необслуживаемых воздухоосушителей для трансформаторов типа SDB производства компании АВВ. Номенклатура осушителей воздуха для трансформатора типа SDB позволяет обеспечить необходимые требования самого взыскательного Заказчика. Область применения необслуживаемых воздухоосушителей АВВ практически безгранична: начиная от небольших объемов, например, кабельных боксов, дугогасящих реакторов и устройств РПН и заканчивая большими силовыми трансформаторами мощностью более 200 МВА. По своей сути все осушители воздуха для трансформатора серии SDB представляют собой две независимые емкости, наполненные абсорбером (силикагелем), в которых поочередно происходят два различных процесса: через абсорбер в одной емкости осуществляется непосредственно «дыхание», в то время как во второй емкости идет процесс регенерации абсорбера. В зависимости от назначения изготавливаются три различных типоразмера, которые также отличаются по конструкции: одна абсорбционная емкость, коаксиальная двухемкостная конструкция в одном корпусе и двухемкостная конструкция с двумя корпусами. Воздухоосушитель для трансформатора с одной емкостью рекомендуется устанавливать совместно с двухемкостным, так как в одной из емкостей осушителя воздуха всегда должен происходить режим регенерации силикагеля. При наличии на трансформаторе устройства РПН или кабельного маслонаполненного бокса такая схема наиболее выгодна, так как стоимость всей системы значительно дешевле, чем установка двух автономных воздухоосушителей.

Принцип действия необслуживаемых осушителей воздуха для трансформатора типа SDB производства компании АВВ основан на весовом контроле текущей массы силикагеля по сравнению с эталонной массой абсорбера в ненасыщенном состоянии. При превышении контрольного параметра массы силикагеля система рычагов воздействует на клапан и переключатель управления системой нагревательных элементов. Переключение режимов «дыхание» - «регенерация» происходит в одной емкости, обратный процесс – в другой. Тем самым обеспечивается постоянный уровень силикагеля в ненасыщенном влагой состоянии, гарантируя тем самым «дыхание» трансформатора осушенным атмосферным воздухом. Так как процесс регенерации силикагеля автоматический, отсутствует необходимость контроля состояния абсорбера со стороны оперативного персонала. Максимальное энергопотребление в режиме регенерации самой большой модификации осушителя воздуха для трансформатора составляет всего 1200 Вт, что значительно ниже затрат на вакуумную обработку масла, необходимой в случае недопустимого увлажнения масла при установке классического воздухоосушителя и несвоевременной замене силикагеля в нем. В дополнение, осушители воздуха для трансформатора типа SDB производства компании АВВ позволяют осуществлять дистанционный контроль состояния как абсорбера в частности, так и всего устройства в целом посредством передачи данных по аналоговому интерфейсу типа 4-20 мА и интеграции в АСУТП. Необслуживаемые воздухоосушители для трансформаторов типа SDB снабжены внешней цветовой сигнализацией или ЖК дисплеем с возможностью просмотра архивных данных и клавиатурой для настройки.

Несмотря на то, что стоимость необслуживаемых воздухоосушителей типа SDB производства компании АВВ выше, чем стоимость обычных классических осушителей воздуха, первые обладают неоспоримыми преимуществами, такими как:

  • отсутствие необходимости контроля и периодического обслуживания воздухоосушителей;
  • отсутствие необходимости регенерации силикагеля;
  • возможность использования на отдаленных и необслуживаемых ПС без риска потери контроля состояния абсорбера;
  • значительная экономия капиталовложений по сравнению с необходимостью вакуумной обработкой масла в случае увлажнения масла при использовании классических конвекционных воздухоосушителей для трансформатора.

Применение необслуживаемых воздухоосушителей для трансформатора типа SDB производства компании АВВ – гарантия защиты и надежного хранения маслонаполненного оборудования в «горячем резерве» со стабильными низкими показателями влагосодержания в масле без необходимости периодического контроля со стороны оперативного персонала собственника электротехнического оборудования.

Таблица области применения воздухоосушитей для трансформаторов: 


Область применения

                 SDB-10  

SDB-10C

              SDB-12

              SDB-14

               SDB-15

              SDB-30

              SDB-40

РПН                                                                                                 

+

+

 

 

 

 

Дугогасящий  реактор                                                        

 

+

 

 

 

 

Кабельный бокс

 

+

 

 

 

 

Тяговый трансформатор

 

+

 

 

 

 

Сетевой трансформатор <40 МВА

 

 

+

 

 

 

Фазоповортный реактор <40 МВА

 

 

+

 

 

 

Шунтирующий реактор <40 МВА

 

 

+

 

 

 

Сетевой трансформатор от 40 МВА до 200 МВА

 

 

 

+

 

 

Фазоповортный реактор от 40 МВА до 200 МВА

 

 

 

+

 

 

Шунтирующий реактор  от 40 МВА до 200 МВА

 

 

 

+

 

 

Повышающий трансформатор от 40 МВА до 200 МВА

 

 

 

+

 

 

Блочный или сетевой трансформатор более 200 МВА

 

 

 

 

+

+

Фазоповортный реактор ˃200 МВА

 

 

 

 

+

+

Шунтирующий реактор ˃200 МВА

 

 

 

 

+

+

Большой силовой трансформатор постоянного тока

 

 

 

 

 

+

Сталеплавильный трансформатор

 

 

 

 

 

+


























Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+