Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Distributionstransformatorer

ABB erbjuder ett komplett program av distributionstransformatorer. De är utformade för att säkerställa tillförlitlighet, hållbarhet och energieffektivitet i applikationer för infrastruktur, industri och handel.

ABB:s vätskefyllda transformatorer tillverkas i enlighet med de mest krävande industriella och internationella standarderna. Transformatorerna kan användas i tillämpningar inomhus eller utomhus och kan utrustas med lindningskopplare för omkoppling med eller utan belastning.

Hela vårt utbud är resultatet av vår egen forskning, utveckling och tillverkning, vilket gör oss unika inom branschen. Detta har gett oss omfattande erfarenhet av varje tänkbar del inom tekniken för distributionstransformatorer.

Varför ABB?

  • Våra mest energieffektiva distributionstransformatorer har cirka 50 % lägre förluster jämfört med ekodesigndirektivets krav som trädde i kraft 1 juli 2015
  • Uppfyller IEC-standarden
  • Komplett kundservice 
Ground-mounted distribution transformers
Ground-mounted distribution transformers
Ground-mounted distribution transformers
    Klicka för större bild du kan rotera

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Vårt erbjudande

    Aktuellt

    Dokument

    Loading documents

    Referenser