Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Krafttransformatorer

ABB:s krafttransformatorer utgör nyckelkomponenter i kraftnäten. Deras tillgänglighet och långa livslängd är viktig för elnätets tillförlitlighet och lönsamhet. Varje levererad transformator från ABB genomgår full godkännandetest.

ABB erbjuder ett komplett utbud av krafttransformatorer samt tillbehör och reservdelar. Vi har levererat mer än 14 500 krafttransformatorer (över 17 000 000 MVA), däribland mer än tjugo 800 kV UHVDC- och mer än femhundra 735 - 765 kV AC-enheter till alla större globala marknader.

Hela vårt erbjudande är resultatet av vår egen forskning, utveckling och tillverkning, vilket gör oss unika inom branschen. Detta har gett oss omfattande erfarenhet om varje tänkbar del inom krafttransformatorteknik.

Varför ABB?

  • Våra krafttransformatorer uppfyller ekodesigndirektivets krav som trädde i kraft 1 juli 2015
  • Uppfyller IEC-standarden
  • Lång erfarenhet med industrins bästa kortslutningshistorik
  • Branschledande "Medeltid mellan fel (MTBF)"
  • Komplett kundservice 
HVDC power transformers
HVDC power transformers
HVDC power transformers
    Klicka för större bild du kan rotera

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Vårt erbjudande

    Aktuellt

    Mer information

    Loading documents

    Referenser