Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mästare i tungvikt

ABB levererar världens tyngsta transformator som transporterats med flyg.

När det massiva planet landade på Sao Paulo-Guarulhos flygplats i Brasilien köade hundratals åskådare. De ville få en glimt av världens största flygplan; en Antonov AN-225 och dess ovanliga last.

Planet var där för ett speciellt uppdrag; att transportera den näst tyngsta lasten i sin 28-åriga historia. Lasten var en krafttransformator från ABB som skulle transporteras 2 500 kilometer, från Brasiliens östkust till Santiago i Chile.

Transformatorn vägde 155 ton - motsvarande 135 medelstora bilar - och är den tyngsta transformatorn någonsin som transporterats med flyg. Den har kapacitet att förse 65 000 hushåll med el.

ABB-Transformers-calbun-7713-508

En tung transformator kräver tunga transporter. Antonov AN-225 är det längsta och tyngsta flygplan som någonsin byggts. Det drivs av sex motorer och är utrustat med 32 landningshjul. Den har ett vingspann på 88,4 meter, nästan som längden på en fotbollsplan, det enda planet i sitt slag.  

Påskyndad leverans från ABB
ABB konstruerade och tillverkade transformatorn för Colbún, en av Chiles ledande elbolag. Det skulle normalt ta mellan sex och 12 månader att designa och tillverkade denna typ av krafttransformator, men Colbún hade ett akut behov och ABB levererade den på bara fyra månader. Det beslutades att flyga ner transformatorn eftersom transport till sjöss skulle ha tagit cirka sex veckor längre.

ABB konstruerade och tillverkade transformatorn vid dess Guarulhos-fabrik i Brasilien, som ligger nära den internationella flygplatsen. Transformatorns konstruktion anpassades för att få plats i planets lastrum och för att transporten skulle bli trygg och säker. När den var lastad var utrymmet upp till taket mindre än 50 millimeter!

Så snart transformatorn lossats i Santiago transporterades den på väg till elkraftsanläggningen där den driftsattes och förser nu hushållen med tillförlitlig el.

Mer information