Portugal - Portuguese

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

Resultados do Grupo ABB em 2016

Resumo dos resultados

A entrada de encomendas em 2016 foi de 33,379 e manteve-se estável em relação a 2015  (-8% em termos absolutos, -5% em termos comparativos1). A faturação também se manteve estável (-5% em termos absolutos, -1% em termos comparativos relativamente a 20151). Registou-se um crescimento do volume de negócios nas divisões Power Grids e Electrification Products compensando o decréscimo nas divisões Discrete Automation and Motion e Process Automation. O EBITA operacional melhorou em 2% em termos comparativos e o Free Cash Flow aumentou em 5%. O lucro líquido do ano de 2016 ascendeu até 1.963 milhões de dólares (+ 2% em relação a 2015)

Externamente, algumas tendências macroeconómicas e geopolíticas continuaram a influenciar os resultados do Grupo ABB. O mercado global continua a ser marcado por um crescimento modesto e pelo aumento das incertezas na Europa e no resto do mundo.

As perspetivas continuam animadoras relativamente à procura nos três principais setores de clientes da ABB, serviços públicos, indústria, transportes e infraestruturas, impulsionados pela quarta revolução industrial e de energia.

A ABB está bem posicionada para tirar partido, a longo prazo, destas oportunidades de crescimento com uma forte presença no mercado, ampla cobertura geográfica e de negócios, liderança em tecnologia e solidez financeira.

1 (Em termos absolutos, os resultados são medidos em dólares americanos, no entanto, devido à forte valorização desta divisa também se calculou os resultados em termos relativos, taxa de câmbio constante)